Cilindros compactos versión Tandem y Multi-posición
Serie 32
Doble efecto, magnéticos
ø 25, 40, 63, 100 mm
ø 25, 40, 63, 100 mm
Los cilindros Serie 32 Tandem y Multiposición son extremadamente compactos y gracias a ello es posible su instalación en espacios reducidos, permitiendo un uso versátil con los mismos elementos de fijación de los cilindros ISO15552.
La solución Tandem permite duplicar la fuerza de empuje de un ciindro normal (fuerza de tracción estándar); la versión multiposición nos brinda la posibilidad de obtener hasta tres posiciones fijas con un solo cilindro.
La solución Tandem permite duplicar la fuerza de empuje de un ciindro normal (fuerza de tracción estándar); la versión multiposición nos brinda la posibilidad de obtener hasta tres posiciones fijas con un solo cilindro.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pies de montaje - B-31-12-16
Placa rectangular - D-E-31-12-16
Placa rectangular - D-E-32-20
Placa rectangular - D-E-32-25
Placa rectangular - D-E-41-125
Horquilla - G-12-16
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
Contrucción | Perfil compacto |
Funcionamiento | Doble efecto magnéticos |
Material | Cabezales y tubo AL anodizado - vástago inox AISI 303 rolado - pistón AL anodizado juntas del vástago, OR cabezal y del pistón en PU |
Montaje | Agujeros roscados en el cabezal placa - patas - basculante |
Strokes min. and max. (1) Multi-position | Serie 32F, 32M Ø 25 = 5-300 mm (dimensiones x2) Serie 32F, 32M Ø 40 - 63 = 5-400 mm (dimensiones x2) Serie 32F, 32M Ø 100 = 5-500 mm (dimensiones x2) |
Strokes min. and max. (1) Tandem | Serie 32F, 32M Ø 25 = 5-80 mm Serie 32F, 32M Ø 40 - 63 - 100 = 5-100 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado, sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y de no interrumpir la lubrificación. |
Operating speed | 10 ÷ 1000 mm\sec (sin carga) |
(1) la carrera mínima para el uso de los sensores es de 10 mm.
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
32 | M | 2 | A | 040 | A | 050 | N | 2 |
32 |
SERIE compactos magnéticos |
|
M |
VERSIÓN M = rosca vástago macho F = rosca vástago hembra |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CDPP |
A |
MATERIALES A = cabezales y tubo AL anodizado - pistón AL anodizado - juntas del vástago, OR cabezal y del pistón en PU |
|
040 |
DIÁMETRO 025 = 25 mm 040 = 40 mm 063 = 63 mm 100 = 100 mm |
CD5T - CD6T - CD7T CD5T - CD6T - CD7T CD2T - CD3T - CD4T CD5T - CD6T - CD7T |
A |
TIPO CONSTRUCTIVO A = estándar |
|
050 |
CARRERA - tandem carrera en mm - multi-posición X1/X2 (mm). Insertar la carrera sin el cero inicial (ver esquema de funcionamiento). |
|
N | Tandem y multi-posición | |
2 |
Etapas (solamente para tandem) 2 = 2 etapas |
1-16/27 resultados