text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 40K

Serie 40K
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
40 K 2 L 160 A 0200
40 SERIE
K VERSIÓN:
M = estándar, magnético.
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = doble efecto amortiguado - frontal + trasero
3 = doble efecto no amortiguado
4 = doble efecto amortiguado - trasero
5 = doble efecto amortiguado - frontal
6 = doble efecto vástago pasante amortiguado
8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CD12
L CARACTERÍSTICAS MATERIALES:
L = ver características génerales en la página 1/1.10.01
T = tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
C = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304
U = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
W = vástago inox AISI 304 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303

NB = vástago de los cilindros 250 y 320 mm en acero C40 cromado
160 DIÁMETRO:
160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO:
A = estándar
F = cilindro con basculante intermedio
0200 CARRERAS (ver tabla)
= estándar
V = junta vástago FKM
W = todas las juntas en FKM + 130°C
C = barnizado PU. Color: Gris
G = con anillo limpiador vástago en latón (vástago inox AISI 420B cromado, junta vástago NBR) [ Ø 250 y 320 excluidos ]
(_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm

Notas: Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos.
Las versiones W y C están disponibles sólo para los diámetros 160 y 200
CERTIFICATIONS
EX = ATEX

Cilindros Serie 40K con basculante intermedio Mod. F montado

+ = sumar la carrera
+ 1/2 = sumar la mitad de la carrera



Mod. Ø XV1 XV2+1/2 XV3 + TM TK TD TL UW R Nota
F-160 160 150 170 190 200 40 32 32 190 2
F-200 200 165 185 205 250 40 32 32 240 2
F-250 250 190 205 220 320 50 40 40 300 - fixing with 4 threaded tie-rods
F-320 320 220 230 240 400 70 50 50 400 - fixing with 4 threaded tie-rods


We think you are in United States.
Update your location?