Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Basculante hembra - C-H-41-200
Basculante hembra - C-H-41-320
Sensor posición - CSG-223-2-EX
Sensor posición - CSG-223-5-EX
Sensor posición - CSG-233-2-EX
Sensor posición - CSG-233-5-EX
Sensor posición - CSG-324-2-EX
Sensor posición - CSG-324-5-EX
Sensor posición - CSG-334-2-EX
Sensor posición - CSG-334-5-EX
Sensor magnético - CST-220-5EX
Sensor magnético - CST-232-5
Sensor magnético - CST-332-5
Sensor magnético - CST-532-5
Sensor magnético - CST-532EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Sensor posición - CSG-223-2-UL
Sensor posición - CSG-223-5-UL
Sensor posición - CSG-233-2-UL
Sensor posición - CSG-233-5-UL
Sensor posición - CSG-324-2-UL
Sensor posición - CSG-334-2-UL
Sensor posición - CSG-334-5-UL
Sensor posición - CSG-534-2-UL
Sensor posición - CSG-534-5-UL
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
40 | K | 2 | L | 160 | A | 0200 |
40 | SERIE | |
K |
VERSIÓN: M = estándar, magnético. |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = doble efecto amortiguado - frontal + trasero 3 = doble efecto no amortiguado 4 = doble efecto amortiguado - trasero 5 = doble efecto amortiguado - frontal 6 = doble efecto vástago pasante amortiguado 8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 CD12 |
L |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: L = ver características génerales en la página 1/1.10.01 T = tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303 C = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 U = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303 W = vástago inox AISI 304 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303 NB = vástago de los cilindros 250 y 320 mm en acero C40 cromado |
|
160 |
DIÁMETRO: 160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar F = cilindro con basculante intermedio |
|
0200 | CARRERAS (ver tabla) | |
= estándar V = junta vástago FKM W = todas las juntas en FKM + 130°C C = barnizado PU. Color: Gris G = con anillo limpiador vástago en latón (vástago inox AISI 420B cromado, junta vástago NBR) [ Ø 250 y 320 excluidos ] (_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm Notas: Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos. Las versiones W y C están disponibles sólo para los diámetros 160 y 200 |
||
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | G | L1 | AM | VA | EE | WH | L2+ | ZJ + | VD | N | RT | BG | TG | E | SW1 | SW3 | SW4 | Cushion stroke |
160 | 40 | M36x2 | 65 | 25,5 | 15 | 55 | 72 | 6 | G3/4 | 80 | 180 | 260 | 10 | 50 | M16 | 24 | 140 | 180 | 36 | 4 | 55 | 33 |
200 | 40 | M36x2 | 75 | 25,5 | 15 | 65 | 72 | 8 | G3/4 | 95 | 180 | 275 | 25 | 50 | M16 | 24 | 175 | 220 | 36 | 4 | 55 | 48 |
250 | 50 | M42x2 | 90 | 30 | 25 | 75 | 84 | 8 | G1 | 105 | 200 | 305 | 25 | 60 | M20 | 25 | 220 | 270 | 46 | 6 | 65 | 48 |
320 | 63 | M48x2 | 110 | 30 | 35 | 90 | 96 | 10 | G1 | 120 | 220 | 340 | 25 | 65 | M24 | 28 | 270 | 350 | 55 | 6 | 75 | 50 |
1-16/24 resultados