Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* Sólo para baja fricción
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSIÓN M = estándar, magnético V = movimiento uniforme (sin stick-slip), magnético L = baja fricción, magnético |
|
P |
CONSTRUCCIÓN T = Tubo redondo (de tirantes) P = perfil |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, resorte frontal 2 = doble efecto 6 = doble efecto, vástago pasante 7 = simple efecto, vástago pasante 9 = simple efecto, resorte trasero |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMORTIGUACIÓN N = sin amortiguación C = amortiguación en ambos lados F = amortiguación frontal R = amortiguación trasera |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
DIÁMETRO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TIPO DE CONTRUCCIÓN A = estándar con tuerca en el vástago RL = cilindro con bloqueo de vástago |
DC = cilindros opuestos con accesorio DC [X1/X2] TR = cilindros opuestos para tubo redondo [X1/X2] F = Cilindro con basculante central |
0200 |
CARRERAS = Standard N = Tándem / = más posiciones X1/X2 [X1 < X2] |
|
W |
RANGO DE TEMPERATURA = estándar (-20ºC/+80ºC) W = altas temperaturas (150ºC) |
Z = bajas temperaturas (-40°C) Y = bajas temperaturas (-50°C) |
RESISTENCIA A LA CORROSION = estándar C1 = tuerca del vástago en acero inoxidable AISI 304, vástago en acero inoxidable AISI 304 C2 = tornillos de los cabezales tratados (perfil) o tirantes AISI 303 y tirantes AISI 420B (tubo redondo) |
C3 = C2 + Tuerca de vástago AISI 316, vástago AISI 316 C4 = C1 + C2 C5 = C3 + cabezales con triple protección |
|
VARIANTES EN EL VÁSTAGO = estándar (vástago con rosca macho) F = vástago con rosca hembra K = cabezales con tratamiento Kanigen L = sin junta en el vástago (sólo entrada de aire trasero) V = junta de vástago FKM R = junta de vástago NBR U = funcionamiento no lubricado |
H = Entorno hidrolítico A = uso en alimentos y otras aplicaciones de lavado frecuentes G = ambientes secos y polvorientos (con rascador de vástago de latón y vástago de acero inoxidable cromado AISI 420B) B = cilindro con fuelle protección de vástago de NBR B2 = Cilindro con vástago pasante y fuelle de protección del vástago de NBR en ambos lados (_ _ _) - vástago extendido _ _ _ mm |
|
OTROS P = Cilindro con revestimiento de poliuretano RAL 7035 |
||
CERTIFICACIONES EX = ATEX |
Ø | Carrera | WH | AM | KK | MM | P | R | DE | SW1 | SW2 |
32 | 0 ÷ 245 | 88 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
32 | 246 ÷ 490 | 132 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
40 | 0 ÷ 245 | 89 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
40 | 246 ÷ 490 | 133 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
50 | 0 ÷ 245 | 99 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
50 | 246 ÷ 490 | 143 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 0 ÷ 245 | 76 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16.5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 246 ÷ 490 | 120 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16.5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
80 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11.5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
80 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11.5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
125 | 0 ÷ 285 | 108 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
125 | 286 ÷ 570 | 161 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
1-16/31 resultados