text.skipToContent text.skipToNavigation

ST312A020A015

Funcionamiento   Double-acting
Nombre de la Serie   ST
Carrera   15
Diseño   Standard
Construcción   Standard
Diámetro   20
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Cilindros Stopper Mod. ST31 (UNITOP)



Ø BG G ØD ØD1 ØD4 ØD7 E EE E1 L LA L1 PL RT T2 TG ZA ZB
20 18,5 12 12 26 6 4 35,5 G1/8 M2 38 5 11,5 8 M5 4,5 22 38 49,5
32 21,5 14,5 20 38 6 5 50 G1/8 M3 52 5 16 8 M6 4,5 32 45 60,5
50 20 14,5 32 53 6 6 68 G1/8 M3 71 6 24 8 M8 4,5 50 46 69,5


We think you are in United States.
Update your location?