text.skipToContent text.skipToNavigation
 Serie ST

Serie ST

Simple y doble efecto, magnéticos, anti-rotación
Tamaños 20, 32, 40, 50 mm
Los cilindros Stopper Serie ST son actuadores neumáticos con vástago, cumpliendo con las normas UNITOP e ISO 21287, donde el vástago y el casquillo han sido específicamente ampliados para garantizar resistencia a cargas radiales y choques. La Serie está disponible en dos versiones, doble efecto y simple efecto, y con muelle trasero. La versión con anti-rotación del vástago también está disponible.

La detección de la posición del pistón es habilitada mediante sensores de proximidad (Mod. CST o CSH) que están montados en ranuras a lo largo de tres lados del cilindro. Es posible cubrir las ranuras con un perfil adecuado (Mod. S-CST-500).
La alta resistencia a los choques, cargas radiales y el fácil montaje, hacen a la Serie ST particularmente adecuada para su uso en las líneas de transporte, donde es necesario detener el tránsito de piezas de trabajo y paletas portapiezas.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
15 Products found
Cilindro stopper - ST312A020A015
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A032A020
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A032A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A050A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A020A015
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A032A020
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A050A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST319A050A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST322A032A020
Serie ST
Cilindro stopper - ST322A032A025
Serie ST
Cilindro stopper - ST322A032F025
Serie ST
Cilindro stopper - ST322A040A030
Serie ST
  • 1(current)
  • 2
Construcción perfil con tornillos autorroscantes
Diseño del cilindro compacto basado en las normas UNITOP y ISO 21287
Funcionamiento doble efecto, simple efecto resorte trasero, doble efecto resorte trasero
Tamaños 20, 32, 40 (Mod. ST32 solamente), 50 mm
Carreras (min - máx) 5 ÷ 30 mm (ver tabla de carreras estándar)
Versiones de vástago sin rosca, con rosca hembra, anti-rotación, anti-rot. con rosca hembra, anti-rot. con rodillo
Función anti-rotación con anillo anti-fricción de tecnopolímero
Fijación y montaje directamente con agujeros en las tapas, en cualquier posición
Tipo de amortiguación amortiguadores mecánicos de carrera final en caucho
Frecuencia máxima de uso 5 Hz (Ø 20, 32, 40 mm) - 3 Hz (Ø 50 mm)
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Temperatura de almacenaje -20°C ÷ 100°C
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar (doble efecto) - 2 ÷ 10 bar (simple efecto)
Juego de rotación máximo ± 4° (Ø 20, 32 e 40 mm) - ± 3° (Ø50 mm)
Torque máximo (para versión anti-rotación) 1,5 Nm (Ø20 mm) - 2,5 Nm (Ø 32 e 40 mm) - 3,5 Nm (Ø50 mm)
Fluido aire filtrado en la clase 7.8.4 según la norma ISO 8573-1
Lubricación No requerido. El cilindro está pre-lubricado. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicado, la lubricación nunca debe ser interrumpido.
Uso con sensor externo s ranuras en los tres lados para sensores de proximidad Mod. CST y CSH
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
ST 31 2 A 050 A 030
ST SERIE
31 ESTÁNDAR DE CONSTRUCCIÓN
31 = UNITOP
32 = ISO 21287
2 OPERACIÓN
2 = doble efecto
4 = simple efecto, muelle trasero
9 = doble efecto, muelle trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A DISEÑO
A = estándar
R = anti-rotación (sólo para el Mod. ST32)
050 DIÁMETRO
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (sólo para el Mod. ST32)
050 = 50 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = estándar
R = con rodillo (sólo para versión anti-rotación)
F = rosca hembra (sólo para el Mod. ST32)
030 CARRERA (ver la tabla)
VERSIÓN
= estándar
( _ _ _ ) = vástago de pistón extendido _ _ _ mm
We think you are in United States.
Update your location?