text.skipToContent text.skipToNavigation

63MP2C063A0040

Funcionamiento   Double-acting
Versiones de vástago   Male rod thread
Nombre de la Serie   63
Carrera   40
Tipo de construcción   Standard with rod nut
Construcción   Profile
Versión   Standard,  magnetic
Amortiguación   Cushioning on both sides
Diámetro   63
Rango de temperatura [°C]  From 80 to -20
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración

Cilindros Serie 63 - perfil, doble efecto

+ = sumar la carrera



Ø ØMM KK ØB PL L1 AM VA EE WH L2 + L3 ZJ + VD N BG RT G TG E SW1 SW2 SW4 Carrera de amortiguación delantera/trasera
32 12 M10x1,25 30 18,5 18 22 4 G1/8 26 94 5,5 120 5 27 16 M6 5 32,5 47 10 6 17 17
40 16 M12x1,25 35 19 21 24 4 G1/4 30 105 5,5 135 5 30 16 M6 5 38 55 13 6 19 18
50 20 M16x1,5 40 19,5 25 32 4 G1/4 37 106 6 143 6 30,5 16 M8 8 46,5 65 17 8 24 20
63 20 M16x1,5 45 24 26 32 4 G3/8 37 121 6 158 6 37,5 16 M8 8 56,5 75 17 8 24 22
80 25 M20x1,5 45 23,5 30 40 4 G3/8 46 128 0 174 7 37 19 M10 8 72 93 22 6 30 25
100 25 M20x1,5 55 24 35 40 4 G1/2 51 138 0 189 7 39,5 19,5 M10 8 89 110 22 6 30 26
125 32 M27x2 60 28 42 54 6 G1/2 65 160 6 225 8 44 23 M12 10,5 110 135 27 12 41 33


We think you are in United States.
Update your location?