Cilindros
Serie 42
Simple y doble efecto, magnéticos, amortiguados
Ø 32, 40, 50, 63 mm
Ø 32, 40, 50, 63 mm
Los cilindros de la Serie 42 se realizan sin tirantes para conseguir un diseño limpio. Para su realización se usa acero INOX para tubo y vástago, mientras que los cabezales son de aluminio anodizado. Esta serie de cilindros se suministra normalmente con amortiguadores de fin de carrera regulables por medio de un tornillo alojado en los cabezales. A fin de reducir el ruido provocado por el impacto del émbolo contra el cabezal, estos cilindros van equipados también con un amortiguador mecánico.
Series
Accessories
Cilindro redondo compacto - 42M2N032A0025
Cilindro redondo - 42M2N032A0040
Cilindro redondo - 42M2N032A0050
Cilindro redondo - 42M2N032A0060
Cilindro redondo - 42M2N032A0075
Cilindro s.42 d32x80 - 42M2N032A0080
Cilindro redondo - 42M2N032A0100
Cilindro redondo - 42M2N032A0125
Cilindro serie 42 d32x150 - 42M2N032A0150
Cilindro redondo - 42M2N032A0160
Cilindro redondo compacto - 42M2N032A0200
Cilindro redondo - 42M2N032A0250
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | Compacto sellado |
Funcionamiento | Simple y doble efecto |
Materiales | Eabezales = AL Tubo inox AISI 304 Vástago inox AISI 420B Otros ver codificación |
Sujeción | Brida anterior - brida posterior - pies - basculante delantero y trasero - pernos roscados - tuerca |
Carreras min - max | 10 - 1000 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | 1÷ 10 bar (doble efecto); 2 ÷ 10 bar (simple efecto) |
Velocidad | 10÷1000 mm/seg. (sin carga) |
Fluido | Aire filtrado, sin lubrificación, en el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
42 | M | 2 | N | 050 | A | 0200 |
42 | SERIE: | |
M |
VERSIÓN: M = estándar magnético |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 1 = simple efecto amortiguado (muelle frontal) 2 = doble efecto amortiguado frontal y trasero 3 = doble efecto no amortiguado 4 = doble efecto amortiguado trasero. 5 = doble efecto amortiguado frontal 6 = doble efecto vástago pasante am. trasero y frontal 7 = simple efecto vástago pasante, amortiguado |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS12 CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 CS13 |
N |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: N = vástago inox AISI 420B - tubo inox AISI 304 - juntas NBR |
|
050 |
DIÁMETRO: 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar (tuerca en cabezal Mod. V + tuerca para vástago Mod. U) |
|
0200 | CARRERA (ver tabla) |
1-15/15 resultados