Guías anti-giro
Serie 45
Para cilindros DIN/ISO 6432 - ø 12, 16, 20, 25 mm
Para cilindros ISO 15552 (anteriormente DIN/ISO 6431) - ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Para cilindros ISO 15552 (anteriormente DIN/ISO 6431) - ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Las guías Serie 45 se pueden utilizar con todos los cilindros de normas DIN/ISO 6432 de ø 12 ÷ ø 25 y de normas DIN/ISO 6431 de ø 32 ÷ ø 100.
Estas guías han sido realizadas para impedir la rotación del vástago. Las guías pueden soportar cargas radiales puntuales.
Las guías Serie 45 están disponibles en tres distintos modelos en función de las cargas aplicables. Las guías tipo UT y HT con soporte de deslizamiento son autolubricantes, mientras que las guías HB son con casquillo de bolas.
Se recomienda consultar los diagramas para definir las cargas aplicables en función de la carrera elegida. Cuanto más cortas son las carreras, más altas
pueden ser las cargas aplicadas.
Estas guías han sido realizadas para impedir la rotación del vástago. Las guías pueden soportar cargas radiales puntuales.
Las guías Serie 45 están disponibles en tres distintos modelos en función de las cargas aplicables. Las guías tipo UT y HT con soporte de deslizamiento son autolubricantes, mientras que las guías HB son con casquillo de bolas.
Se recomienda consultar los diagramas para definir las cargas aplicables en función de la carrera elegida. Cuanto más cortas son las carreras, más altas
pueden ser las cargas aplicadas.
1-7/7 resultados
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | En U y en H |
Funcionamiento | Mod. 45NUT y 45NHT: sin lubrificación Mod. 45NHB: con lubrificación según DIN 51825 código KP2G-20 |
Material | Cuerpo: aluminio anodizado casquillo unión: acero inox AISI 303 brida: aluminio anodizado columnas guía: acero inox AISI 420B rolado (Mod. 45NUT y 45NHT) - acero C50 templado (Mod. 45BNHB) |
Sujeción | Mediante agujeros roscados |
Carreras min - max | Ver diagramas |
Instalación | A elección |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIÓN N = estándar |
UT |
OPERACIÓN UT = guía en "U" autolubricante HT = guía en "H" autolubricante HB = guía en "H" de bolas |
050 |
DIÁMETRO 016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
MATERIALES A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB |
0100 | CARRERA en mm |
1-5/5 resultados