text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K

Serie K

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
2 Schrauben Ø1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff
oder
2 Schrauben M1.6x16 zur Befestigung auf Metall
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
K 0 00 - 3 0 3 - K 2 3
K SERIE
0 EJECUCIÓN DEL CUERPO
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector
00 NÚMERO DE POSICIONES
00 = interface
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número de posiciones para el colector
3 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES
0 = colector o base individual
1 = 2 vías NC
2 = 2 vías NC parte eléctrica girada en 180 °


3 = 3 vías NC
5 = 3 vías NC parte eléctrica girada en 180 °


4 = 3 vías NO
6 = 3 vías NO parte eléctrica girada en 180 °
0 CONEXIONES
0 = intercara
2 = M5 Salidas laterales
3 DIÁMETRO NOMINAL
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.8 mm
5 = Ø 1.0 mm
K MATERIALES
F = CUERPO PBT, CABEZAL FKM
K = CUERPO PBT, CABEZAL HNBR
(disponible unicamente para la versión 3/2)
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA
1 = conexión 90° con protección y led
2 = conexión 90° con protección
3 = conexión 90°

B = conexión en línea con protección y led
C = conexión en línea con protección
D = conexión en línea

F = cable (300 mm) con protección y led
G = cable (300 mm) con protección
H = sólo cable (300mm)
3 VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA
2 = 12V DC - 1W
3 = 24V DC - 1W
FIJACIÓN
= con tornillos para montar en plásticos
M = con tornillos para montar en metal
OPCIONES
= estándar
OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg / m²)
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg / m²)

Electroválvula de 2/2 vías NC (con cable de 300 mm)

*completar el código con VOLATAJE – CONSUMO DE ENERGÍA (ver EJEMPLO DE CODIFICACIÓN)



Mod. Función Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Min/max presión (bar)
K000-303-KF* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FF* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-KG* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FG* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-KH* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FH* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7


We think you are in United States.
Update your location?