text.skipToContent text.skipToNavigation
Series K

Series K

2/2 vías – Normalmente Cerrada (NC)
3/2 vías – Normalmente Cerrada (NC) y Normalmente Abierta (NO)
Las electroválvulas de mando directo de la Serie K se pueden montar en bases individuales o en colectores.
Gracias a la misma plataforma de montaje, se pueden instalar versiones de 2/2 vías y 3/2 vías en el mismo colector.
El accionamneto manual está disponible solo para las versiones de 3/2 vías.


Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO
Funcionamiento tipo de corredera de acción directa
Conexiones neumáticas en la base inferior por medio de tornillos
Diámetro 0.6 ... 1 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0.12 ... 0.30
Presión de trabajo 0 ÷ 3 ... 7 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido aire comprimido filtrado, sin lubricación, según ISO 8573-1 clase 3.4.3, gas inerte
Tiempo de respuesta ON <10 ms – OFF <10 ms
Manual override botón monoestable (sólo para la versión 3/2)
Instalación en cualquier posición
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo PBT
Juntas NBR - FKM
Partes internas en cualquier posición
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC - otros voltajes bajo pedido
Tolerancia de tensión ±10%
Consumo de energía 1 W
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica conector - thin cabels L = 300 mm
Clase de protección IP50
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Ejemplo de codificación
K 0 00 - 3 0 3 - K 2 3
K SERIE
0 EJECUCIÓN DEL CUERPO
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector
00 NÚMERO DE POSICIONES
00 = interface
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número de posiciones para el colector
3 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES
0 = colector o base individual
1 = 2 vías NC
2 = 2 vías NC parte eléctrica girada en 180 °


3 = 3 vías NC
5 = 3 vías NC parte eléctrica girada en 180 °


4 = 3 vías NO
6 = 3 vías NO parte eléctrica girada en 180 °
0 CONEXIONES
0 = intercara
2 = M5 Salidas laterales
3 DIÁMETRO NOMINAL
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.8 mm
5 = Ø 1.0 mm
K MATERIALES
F = CUERPO PBT, CABEZAL FKM
K = CUERPO PBT, CABEZAL HNBR
(disponible unicamente para la versión 3/2)
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA
1 = conexión 90° con protección y led
2 = conexión 90° con protección
3 = conexión 90°

B = conexión en línea con protección y led
C = conexión en línea con protección
D = conexión en línea

F = cable (300 mm) con protección y led
G = cable (300 mm) con protección
H = sólo cable (300mm)
3 VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA
2 = 12V DC - 1W
3 = 24V DC - 1W
FIJACIÓN
= con tornillos para montar en plásticos
M = con tornillos para montar en metal
OPCIONES
= estándar
OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg / m²)
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg / m²)
We think you are in United States.
Update your location?