Electroválvula de 2/2 vías NC (con conector en línea)
Serie K
Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
2 Schrauben Ø1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff
oder
2 Schrauben M1.6x16 zur Befestigung auf Metall
1 Flanschdichtung
2 Schrauben Ø1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff
oder
2 Schrauben M1.6x16 zur Befestigung auf Metall
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
K | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
EJECUCIÓN DEL CUERPO 0 = base individual (sólo M5) o intercara 1 = colector |
||
00 |
NÚMERO DE POSICIONES 00 = interface 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número de posiciones para el colector |
||
3 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES 0 = colector o base individual 1 = 2 vías NC 2 = 2 vías NC parte eléctrica girada en 180 ° |
3 = 3 vías NC 5 = 3 vías NC parte eléctrica girada en 180 ° |
4 = 3 vías NO 6 = 3 vías NO parte eléctrica girada en 180 ° |
0 |
CONEXIONES 0 = intercara 2 = M5 Salidas laterales |
||
3 |
DIÁMETRO NOMINAL 2 = Ø 0.6 mm 3 = Ø 0.8 mm 5 = Ø 1.0 mm |
||
K |
MATERIALES F = CUERPO PBT, CABEZAL FKM K = CUERPO PBT, CABEZAL HNBR (disponible unicamente para la versión 3/2) |
||
2 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA 1 = conexión 90° con protección y led 2 = conexión 90° con protección 3 = conexión 90° |
B = conexión en línea con protección y led C = conexión en línea con protección D = conexión en línea |
F = cable (300 mm) con protección y led G = cable (300 mm) con protección H = sólo cable (300mm) |
3 |
VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA 2 = 12V DC - 1W 3 = 24V DC - 1W |
||
FIJACIÓN = con tornillos para montar en plásticos M = con tornillos para montar en metal |
|||
OPCIONES = estándar OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg / m²) OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg / m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) |
K000-303-KB* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-FB* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-KC* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-FC* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-KD* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-FD* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |