Wegeventile (NAMUR)
Serie NA
Mitte geschlossen, Mitte entlüftet, Mitte belüftet - 3/2, 5/2, 5/3-Wege
Mit NAMUR-Anschluss
Mit NAMUR-Anschluss
Der Anschluss der pneumatischen Schnittstelle entspricht den NAMUR-Normen.
Diese Magnetventile können mit Magneten ausgestattet werden, die den UL- oder ATEX-Normen entsprechen.
Diese Magnetventile können mit Magneten ausgestattet werden, die den UL- oder ATEX-Normen entsprechen.
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Vorgesteuerte Schieberventile |
Funktion | 3/2, 5/2, 5/3-Wege |
Werkstoffe | Körper Aluminium, Schieber Edelstahl, Dichtung NBR |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen Ø 5 mm |
Anschlüsse | 2 - 4 = NAMUR 1 - 3 - 5 = G1/4" |
Einbaulage | Direkt auf NAMUR - Anschlussbild |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1,5 - 10 bar bistabil 2,5 - 10 bar monostabil |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Qn = 1300 Nl/min |
Nennweite | 8 mm |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Modellbezeichnung
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
WEGE/FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
4N |
ANSCHLÜSSE 4N = G1/4” entspricht der Norm NAMUR |
15 |
BETÄTIGUNG 11 = elektrisch/elektrisch 15 = elektrisch/Federrückstellung 33 = pneumatisch/pneumatisch 35 = pneumatisch/Federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL-ANSCHLUSS 02 = 22 x 22 mm |
IL |
TYP DER MANUELLEN ÜBERSTEUERUNG = bistabil, Standard IL = bistabil, Hebel (auf Anfrage erhältlich) IM = monostabil (auf Anfrage erhältlich) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF/SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (nur 24 V DC) G9 = PA/22 x 58 H8 = = PA selbstlöschend, explosionsgeschützt/30 x 30 mm U7 = PET/22 x 22 |
7 | SPANNUNGEN |
1-1/1 Ergebnisse