Pinze Angolari con apertura a 30°
Serie CGAN
Doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 10, 16, 20, 25, 32
Taglie: 10, 16, 20, 25, 32
Le pinze angolari Serie CGAN sono disponibili in 5 diverse taglie. Grazie all’apertura e chiusura delle griffe da -10° a 30°, le pinze angolari della serie CGAN garantiscono una presa rapida ed efficace anche in spazzi di lavoro ridotti.
Il design compatto e i materiali utilizzati rendono questa pinza particolarmente adatta in tutte quelle applicazioni in cui viene richiesta un’elevata precisione e ripetibilità di posizionamento, come Pick&Place, Pick&Hold e trasferimento di manufatti.
I punti di fissaggio su tre lati diversi del corpo della pinza e la sua facilità di montaggio, tramite un adattatore opzionale, garantiscono un’elevata flessibilità di installazione anche in settori industriali caratterizzati da elevati livelli di efficienza produttiva come assemblaggio, packaging e Food & Beverage.
Il design compatto e i materiali utilizzati rendono questa pinza particolarmente adatta in tutte quelle applicazioni in cui viene richiesta un’elevata precisione e ripetibilità di posizionamento, come Pick&Place, Pick&Hold e trasferimento di manufatti.
I punti di fissaggio su tre lati diversi del corpo della pinza e la sua facilità di montaggio, tramite un adattatore opzionale, garantiscono un’elevata flessibilità di installazione anche in settori industriali caratterizzati da elevati livelli di efficienza produttiva come assemblaggio, packaging e Food & Beverage.
Serie
Accessori
Pinze angolari - CGAN-10
Pinze angolari - CGAN-16
Pinze angolari - CGAN-20
Pinze angolari - CGAN-25
Pinze angolari - CGAN-32
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Pinza angolare autocentrante |
Funzionamento | Doppio effetto |
Taglie | 10; 16; 20; 25; 32 |
Trasmissione della forza | Sistema a leva |
Coppia di serraggio in apertura a 6 bar | 14 - 280 (Ncm) |
Coppia di serraggio in chiusura a 6 bar | 10 - 230 (Ncm) |
Angolo di apertura/chiusura | 2x15° |
Attacchi aria | M3 - M5 |
Pressione d’esercizio | 2 ÷ 8 bar |
Temperatura di lavoro | 5°C ÷ 60°C |
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ 80°C |
Frequenza massima di utilizzo | 3 Hz |
Ripetibilità | 0.05° |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Compatibilità | Direttiva ROHS |
Certificazioni | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiali | Esenti da Rame, Silicone e PTFE |
Sensori Magnetici di prossimità compatibili | Serie CSD |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
CGAN | 20 | EX |
CGAN | SERIE |
SIMBOLO PNEUMATICO PNZ1 |
20 |
TAGLIE: 10 16 20 25 32 |
|
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |