text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGAN

Serie CGAN

Doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 10, 16, 20, 25, 32
Le pinze angolari Serie CGAN sono disponibili in 5 diverse taglie. Grazie all’apertura e chiusura delle griffe da -10° a 30°, le pinze angolari della serie CGAN garantiscono una presa rapida ed efficace anche in spazzi di lavoro ridotti.
Il design compatto e i materiali utilizzati rendono questa pinza particolarmente adatta in tutte quelle applicazioni in cui viene richiesta un’elevata precisione e ripetibilità di posizionamento, come Pick&Place, Pick&Hold e trasferimento di manufatti.

I punti di fissaggio su tre lati diversi del corpo della pinza e la sua facilità di montaggio, tramite un adattatore opzionale, garantiscono un’elevata flessibilità di installazione anche in settori industriali caratterizzati da elevati livelli di efficienza produttiva come assemblaggio, packaging e Food & Beverage.
Serie
Accessori
Tipo di costruzione Pinza angolare autocentrante
Funzionamento Doppio effetto
Taglie 10; 16; 20; 25; 32
Trasmissione della forza Sistema a leva
Coppia di serraggio in apertura a 6 bar 14 - 280 (Ncm)
Coppia di serraggio in chiusura a 6 bar 10 - 230 (Ncm)
Angolo di apertura/chiusura 2x15°
Attacchi aria M3 - M5
Pressione d’esercizio 2 ÷ 8 bar
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C
Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ 80°C
Frequenza massima di utilizzo 3 Hz
Ripetibilità 0.05°
Fluido Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE
Sensori Magnetici di prossimità compatibili Serie CSD
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
CGAN 20 EX
CGAN SERIE SIMBOLO PNEUMATICO
PNZ1
20 TAGLIE:
10
16
20
25
32
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX
We think you are in United States.
Update your location?