Pinze parallele compatte con guida a T
Serie CGSP
Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 20, 25, 32, 40
Taglie: 20, 25, 32, 40
Le pinze serie CGSP, disponibili in 4 taglie (20, 25, 32 e 40), sono pinze parallele autocentranti a doppio effetto guidate con guida a strisciamento a forma di T.
Grazie ai materiali e ai rivestimenti superficiali utilizzati si è in grado di raggiungere un'elevata affidabilità, inoltre, il sistema interno di trasmissione della forza è protetto dall'ingresso di impurità tramite una copertura in acciaio che rende la pinza utilizzabile anche in ambienti contaminati da polvere.
Le dimensioni estremamente compatte, il peso ridotto e l'elevata ripetibilità di posizionamento rendono questa serie di pinze particolarmente adatta per la manipolazione di manufatti di piccole dimensioni anche laddove siano richieste elevate frequenze di funzionamento.
Tipiche applicazioni sono pick & place, inserimento, carico scarico nei settori dell'assemblaggio della componentistica elettronica, della cosmesi, del medicale o del confezionamento alimentare.
Grazie ai materiali e ai rivestimenti superficiali utilizzati si è in grado di raggiungere un'elevata affidabilità, inoltre, il sistema interno di trasmissione della forza è protetto dall'ingresso di impurità tramite una copertura in acciaio che rende la pinza utilizzabile anche in ambienti contaminati da polvere.
Le dimensioni estremamente compatte, il peso ridotto e l'elevata ripetibilità di posizionamento rendono questa serie di pinze particolarmente adatta per la manipolazione di manufatti di piccole dimensioni anche laddove siano richieste elevate frequenze di funzionamento.
Tipiche applicazioni sono pick & place, inserimento, carico scarico nei settori dell'assemblaggio della componentistica elettronica, della cosmesi, del medicale o del confezionamento alimentare.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Pinza parallela autocentrante con guida a T |
Funzionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Taglie | 20, 25, 32, 40 |
Trasmissione della forza | A leva |
Attacchi aria | M3 (Ø20, 25), M5 (Ø32, 40) |
Temperatura di lavoro | 5°C ÷ 60°C |
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ 80°C |
Frequenza massima di utilizzo | 3 Hz (ø 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40) |
Ripetibilità | 0,02 mm |
Intercambiabilità | 0,1 mm |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione |
Lubrificazione | Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX |
Grado di protezione | IP 40 |
Compatibilità | Direttiva ROHS |
Certificazioni | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiali | Esenti da Rame, Silicone e PTFE |
Pressione di esercizio | Doppio effetto: 2 ÷ 8 bar Semplice effetto: 4 ÷ 8 bar |
NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CGSP | 20 | NC | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
TAGLIE 20 25 32 40 |
|
NC |
FUNZIONAMENTO = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX |
CERTIFICAZIONE = standard EX = certificazione ATEX |