text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSP

Serie CGSP

Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 20, 25, 32, 40
Le pinze serie CGSP, disponibili in 4 taglie (20, 25, 32 e 40), sono pinze parallele autocentranti a doppio effetto guidate con guida a strisciamento a forma di T.
Grazie ai materiali e ai rivestimenti superficiali utilizzati si è in grado di raggiungere un'elevata affidabilità, inoltre, il sistema interno di trasmissione della forza è protetto dall'ingresso di impurità tramite una copertura in acciaio che rende la pinza utilizzabile anche in ambienti contaminati da polvere.

Le dimensioni estremamente compatte, il peso ridotto e l'elevata ripetibilità di posizionamento rendono questa serie di pinze particolarmente adatta per la manipolazione di manufatti di piccole dimensioni anche laddove siano richieste elevate frequenze di funzionamento.
Tipiche applicazioni sono pick & place, inserimento, carico scarico nei settori dell'assemblaggio della componentistica elettronica, della cosmesi, del medicale o del confezionamento alimentare.
Serie
Accessori

Tipo di costruzione Pinza parallela autocentrante con guida a T
Funzionamento Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto
Taglie 20, 25, 32, 40
Trasmissione della forza A leva
Attacchi aria M3 (Ø20, 25), M5 (Ø32, 40)
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C
Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ 80°C
Frequenza massima di utilizzo 3 Hz (ø 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40)
Ripetibilità 0,02 mm
Intercambiabilità 0,1 mm
Fluido Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione
Lubrificazione Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX
Grado di protezione IP 40
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE
Pressione di esercizio Doppio effetto: 2 ÷ 8 bar Semplice effetto: 4 ÷ 8 bar

NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.

Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGSP - 20 - NC - EX
CGSP SERIE
20 TAGLIE
20
25
32
40
NC FUNZIONAMENTO
= doppio effetto
NO = semplice effetto normalmente aperta
NC = semplice effetto normalmente chiusa
SIMBOLI PNEUMATICI
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX CERTIFICAZIONE
= standard
EX = certificazione ATEX
We think you are in United States.
Update your location?