text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 3043

Mod. 3043

Matérial: AL anodisé
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Nourrice Sorties Latérales Doubles



Mod. A Doubles Sorties B F G H I L M T SW Poids [g]
3043 1/4-3D-1/8 G1/4 3 G1/8 4.5 4.5 30 21 72 18 63 20 85
3043 1/4-4D-1/8 G1/4 4 G1/8 4.5 4.5 30 21 90 18 81 20 107
3043 1/4-5D-1/8 G1/4 5 G1/8 4.5 4.5 30 21 108 18 99 20 128
3043 1/4-6D-1/8 G1/4 6 G1/8 4.5 4.5 30 21 126 18 117 20 151
3043 3/8-3D-1/4 G3/8 3 G1/4 5.5 6 40 28 92 24 75 25 177
3043 3/8-4D-1/4 G3/8 4 G1/4 5.5 6 40 28 116 24 99 25 224
3043 3/8-5D-1/4 G3/8 5 G1/4 5.5 6 40 28 140 24 123 25 270
3043 3/8-6D-1/4 G3/8 6 G1/4 5.5 6 40 28 164 24 147 25 315
3043 1/2-3D-3/8 G1/2 3 G3/8 5.5 6.5 50 37 104 26 85 30 287
3043 1/2-4D-3/8 G1/2 4 G3/8 5.5 6.5 50 37 130 26 111 30 356
3043 1/2-5D-3/8 G1/2 5 G3/8 5.5 6.5 50 37 156 26 137 30 427
3043 1/2-6D-3/8 G1/2 6 G3/8 5.5 6.5 50 37 182 26 163 30 495


We think you are in United States.
Update your location?