Pinces à trois doigts
Les pinces à trois mors sont un élément fondamental de l'automatisation industrielle. Ils sont conçus pour saisir et manipuler des objets principalement circulaires.
Added to Your Shopping Cart
Caractéristiques Bénéfices des Pinces à Trois Mors
Les pinces à trois mors offrent de nombreux bénéfices par rapport aux autres types de pinces, notamment :
- Polyvalence : La disposition des trois mors permet de saisir des objets circulaires, ce qui améliore la flexibilité des opérations de manutention.
- Stabilité : Grâce à la répartition équidistante des mâchoires, les pinces à trois mors assurent une prise stable et équilibrée des objets, réduisant ainsi les risques de chute ou de détérioration lors de la manipulation.
- Précision : Les pinces à trois mors permettent un contrôle précis du mouvement des mâchoires, ce qui permet une prise sûre et précise des objets, même s'ils sont de taille ou de forme différentes.
- Adaptabilité : Ces pinces peuvent être facilement intégrées dans les systèmes d'automatisation existants et configurées pour répondre à une large gamme d'applications industrielles.
- Précision : Conçues pour offrir une grande précision dans la prise d'objets. Grâce à leur capacité à centrer automatiquement l'objet prélevé, ces pinces assurent une prise stable et équilibrée, minimisant ainsi le risque d'erreurs ou de dommages lors des opérations de préhension. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les applications nécessitant un positionnement précis des objets au cours du process de production.
- Power: Les pinces à trois mors auto-centrantes sont conçues pour gérer facilement les charges lourdes et les opérations exigeantes. Grâce à leur construction robuste et à leur capacité à générer une force de préhension importante, ces pinces peuvent saisir et manipuler en toute sécurité et avec précision des objets de tailles et de poids variés.
- Fiabilité : Les pinces à trois mors auto-centrantes sont conçues pour garantir un fonctionnement fiable, même en cas d'utilisation intensive et d'environnements industriels sévères. Des matériaux de haute qualité et des composants robustes garantissent une durabilité à long terme et une résistance à l'usure, minimisant ainsi les temps d'arrêt et réduisant les coûts de maintenance.
Product Availability by Store Location
Hours