Moteurs
Les moteurs électriques sont des dispositifs qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique, en utilisant le principe de l'électromagnétisme. Il existe différents types de moteurs électriques, notamment les moteurs synchrones et asynchrones, chacun ayant des caractéristiques spécifiques adaptées à diverses applications industrielles et commerciales. Les moteurs synchrones utilisent des aimants permanents ou des électro-aimants pour synchroniser la vitesse de rotation avec la fréquence du courant d'alimentation. Les moteurs asynchrones, quant à eux, s'appuient sur un champ magnétique rotatif qui induit le mouvement sans nécessiter d'aimants permanents, ce qui les rend plus robustes et adaptés à des conditions de travail difficiles.
Added to Your Shopping Cart
Servomoteur
Un servomoteur est un dispositif de précision utilisé pour le contrôle précis de la position, de la vitesse et du couple. Il se compose d'un moteur électrique, d'un capteur de position qui fournit le retour d'information nécessaire à un contrôle précis, et d'un circuit de commande qui régule le fonctionnement du moteur en fonction des signaux de commande. Ces moteurs sont essentiels dans les applications nécessitant des mouvements précis et hautement dynamiques. Grâce à leur dynamisme et à leur précision élevée, les servomoteurs sont idéaux pour les tâches nécessitant une gestion détaillée des mouvements et une réponse rapide aux commandes.
Optimisation grâce aux variateurs intégrés
L'optimisation des moteurs avec des variateurs intégrés se traduit par une efficacité énergétique significative et une meilleure gestion de la commande du moteur. Cette technologie permet une intégration plus étroite entre le moteur et les composants de commande, ce qui permet d'obtenir des configurations plus compactes et de réduire le câblage excessif et la complexité globale du système.
Actionnement avancé avec des vérins électriques linéaires
Combinant les fonctionnalités des vérins électriques et des moteurs électriques, les vérins électriques linéaires représentent un mélange parfait de force et de précision. Ces vérins sont le choix préféré pour leur flexibilité et leur capacité à s'adapter rapidement pour répondre à des défis de production complexes.
Moteurs pas à pas et brushless
Les moteurs brushless (BLDC) sont connus pour leur grande efficacité énergétique. Leur conception éliminant les balais, ces moteurs réduisent les frottements et la dissipation d'énergie, ce qui se traduit par une plus grande efficacité de fonctionnement. Les moteurs BLDC sont idéaux pour les applications nécessitant des vitesses élevées et un fonctionnement continu, comme les véhicules électriques et les équipements industriels qui fonctionnent pendant de longues périodes sans interruption.
Les moteurs pas à pas peuvent être moins efficaces que les moteurs BLDC car ils consomment du courant même lorsqu'ils sont à l'arrêt, mais ils permettent un contrôle précis du positionnement et de la vitesse, même en boucle ouverte, sans nécessiter de retour d'information. L'utilisation de techniques de contrôle avancées, telles que le micro-pas et des pilotes de moteur efficaces, peut améliorer de manière significative l'efficacité des moteurs pas à pas.
Product Availability by Store Location
Hours