text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QL

Serie QL

Serie QL: doppio effetto, magnetici e non magnetici
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
I cilindri a corsa breve Serie QL sono stati realizzati in sette diversi alesaggi dal ø 12 al ø 100 per coprire al meglio qualsiasi esigenza applicativa. Dal confezionamento all’assemblaggio fino alla movimentazione di meccanismi di macchine per la lavorazione del legno. Il peso ridotto del corpo in alluminio e il design compatto rendono l’installazione di questo cilindro semplice e rapida favorendone l’utilizzo in sistemi di movimentazione e applicazioni industriali con spazi ridotti.
La Serie QL, oltre a essere disponibile nella versione a doppio effetto magnetico e non magnetico, offre la possibilità di soddisfare anche soluzioni costruttive particolari tramite l’utilizzo di accessori come i fissaggi a piedini larghi o stretti.
 
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione a profilo compatto
Funzionamento doppio effetto
Materiali corpo: AL anodizzato
stelo: acciaio INOX rullato
guarnizioni pistone: NBR
guarnizioni stelo: PU
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Montaggio per mezzo di viti o ancoraggi
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar (doppio effetto)
Fluido Aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1
Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Taglie ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Utilizzo con sensori Mod. CSC
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
QL M 2 A 032 A 050
QL SERIE
M VERSIONE
M = magnetico
N = non magnetico
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto
3 = doppio effetto, stelo passante (solo versione M)
SIMBOLI PNEUMATICI
CD08 (M) - CDB1 (N)
CD12 (M)
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL
032 ALESAGGIO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
L = Corse lunghe (>100mm)
050 CORSA
(vedi tabella corse)
= Standard
M = Stelo maschio
=Standard
EX = Atex
We think you are in United States.
Update your location?