text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QR

Serie QR

Magnetici, ammortizzati
7, 10, 20, 30, 50 mm
Angoli di rotazione: 0 - 190°
Gli attuatori rotanti Serie QR sono cilindri a doppio pistone in grado di fornire elevati momenti torcenti garantendo un’elevata stabilità e un movimento rotatorio regolare. L’angolo di rotazione può essere facilmente regolato a piacere tra 0 ° e 190 ° mediante bulloni di regolazione o ammortizzatori idraulici posti su un lato della tavola rotante. L’uso di ammortizzatori consente di smorzare un’energia cinetica da 2 a 5 volte superiore rispetto ai bulloni di regolazione. La tavola rotante è compatta e consente il montaggio diretto del carico. Design compatto, leggerezza e facilità di combinazione con mani di presa, rendono questi attuatori particolarmente adatti in settori come l’assemblaggio, il packaging o laddove ci siano applicazioni che richiedono il trasferimento, il ribaltamento o la rotazione di manufatti.
 
Serie
8 Products found
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
SERIE QR
Tipo di costruzione sistema "Rack & Pinion"
Funzionamento doppio effetto
Materiali profilo, testate e rotore = alluminiocremagliera = acciaiopignone = acciaioanello di guida cremagliera = PTFEguarnizioni = NBR
Fissaggio per mezzo di viti nel corpo centrale
Taglie 07, 10, 20, 30, 50 mm
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 70°C
Rotazioni standard 0 - 190°
Angolo di ammortizzo (con shock absorber) 10 = 2x66°, 20 = 2x52°, 30 = 2x46°, 50 = 2x70°
Ripetibilità <0,2°
Supporto pignone cuscinetti a sfera
Pressione d’esercizio 1 - 10bar, 1 - 7bar (per 7mm), 1-6bar (per versioni con shock absorber)
Fluido aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1.Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Sensori CSD
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
QR 20 A
QR SERIE SIMBOLO PNEUMATICO
CD18
20 TAGLIA:
07
10
20
30
50
A TIPO DI AMMORTIZZO:
A = FERMO MECCANICO
S = SHOCK ABSORBER

ATTUATORI ROTANTI SERIE QR

*sporgenza massima, con regolazione dell’angolo di rotazione a 190°



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
07 18,3 23 45 41 34,5 3 M4x0,7 30 3 - 7 M5x0,8 6 18,4 - 20 39 M4x0,7 40 - - - M5x0,8 79
10 17,3 34 60 50 47 3 M5x0,8 27 4 9,5 15 M8x1,25 5 20 5 20 45 M8x1 46 34,5 28 3,5 M8x1,25 92
20 24,8 37 76 65 54 4 M6x1 34 5 12 17 M10x1,5 9 27,5 6,5 28 60 M10x1 61 47 30 3 M10x1,5 117
30 24,8 40 84 70 57 4 M6x1 37 5 12 22 M10x1,5 10 29 7 32 65 M10x1 67 50 33,5 3,5 M10x1,5 127
50 31,3 46 100 80 66 5 M8x1,25 50 6 15,5 26 M12x1,75 11 38 10 35 75 M14x1,5 77 63 37,5 3,5 M12x1,75 152



Mod. AA AB AC AF AH AI AJ AK AM AN AO AP AQ AR
07 42,7 12,2 - 6,3 3 - - - - 29 M4x0,7 32,5 7,5 4,5
10 55,4 15,5 28 8 4,5 30,9 12 M5x0,8 19 32 M5x0,8 27 11 6,5
20 70,4 16 30 10 6,5 34,8 15 M5x0,8 24 43 M6x1 36 14 8,5
30 75 18,5 32 10 5 34,8 15 G1/8 28 48 M6x1 39 14 8,5
50 85 22 37,5 12 5,5 54,3 18 G1/8 33 55 M8x1,25 45 18 10,5


We think you are in United States.
Update your location?