text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QN

Serie QN

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
QN 1 A 50 A 25
QN SERIE
1 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto
SIMBOLO PNEUMATICO
CS01
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = stelo acciaio INOX rullato - corpo AL
50 ALESAGGIO
08 = 8 mm
12 = 12 mm
20 = 20 mm
32 = 32 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
25 CORSA (vedi tabella)

Cilindri corsa breve serie QN - alesaggi ø 32, 50 e 63



Mod. Ø A(h8) B ØC D E F G H ØJ ØK L M N P Q(H13) R SW T(+0,1) U V Z(+0,10)
QN1A32A05 32 45 32 12 56 48,5 18 26 8,5 5,5 9 5 14,5 27 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A32A10 32 45 32 12 56 48,5 18 32 8,5 5,5 9 5 14,5 33 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A32A25 32 45 32 12 56 48,5 18 57,5 8,5 5,5 9 5 14,5 58,5 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A50A10 50 64 50 16 72 64 20 30 8,5 6,5 10,5 6,3 15,5 31 M8 G1\8 50 13 3,5 25 40 8,5
QN1A50A25 50 64 50 16 72 64 20 57,5 8,5 6,5 10,5 6,3 15,5 58,5 M8 G1\8 50 13 3,5 25 40 8,5
QN1A63A10 63 80 62 16 88 80 20 35 8,5 8,5 14 8,5 14,5 36 M8 G1\8 62 13 3,5 31 48 8,5
QN1A63A25 63 80 62 16 88 80 20 60,5 8,5 8,5 14 8,5 14,5 62,5 M8 G1\8 62 13 3,5 31 48 8,5


We think you are in United States.
Update your location?