text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QP - QPR

Serie QP - QPR

Serie QP: semplice e doppio effetto, magnetici
Serie QPR: antirotazione, a doppio effetto, magnetici
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
I cilindri a corsa breve Serie QP - QPR magnetici sono stati realizzati in dieci diversi alesaggi dal ø 12 al ø 100. La loro compattezza ne consente l'installazione in piccoli spazi. Le particolari soluzioni costruttive permettono l'impiego di questi cilindri anche con fissaggi a piedini e a cerniera.

Sul profilo esterno sono ricavate parallelamente all'asse di scorrimento dello stelo sui tre lati le guide per applicare e posizionare i sensori per il rilevamento della posizione del pistone. Per quanto riguarda i QPR, le guide antirotazione incorporate li rendono adatti per operazioni di alimentazione e di prelievo di pezzi in dispositivi di manipolazione.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
130 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo di costruzione Serie QP: a profilo compatto
Serie QPR: compatti con guida antirotazione
Funzionamento Serie QP: semplice e doppio effetto
Serie QPR: doppio effetto
Materiali corpo: AL anodizzato
stelo: acciaio INOX rullato
guarnizioni pistone: PU
guarnizioni stelo: PU (Ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (Ø 32 ÷ 100 mm)
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Fissaggio per mezzo di viti o ancoraggi
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar (doppio effetto);
2 ÷ 10 bar (semplice effetto)
Fluido aria filtrata, senza lubrificazione.
Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Corse (min-max): Serie QP: 1 ÷ 150 mm (ø 12 ÷ 25) - 1 ÷ 200 mm (ø 32 ÷ 100)
Serie QPR: 1 ÷ 50 mm (ø 12) - 1 ÷ 75 mm (ø 16) - 1 ÷ 100 mm (ø 20 ÷ 100)
Corse la corsa minima per l'utilizzo dei sensori è di 10 mm
Taglie ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
QP 2 A 050 A 050
QP SERIE
QP = standard
QPR = antirotazione
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto, molla anteriore (solo serie QP)
2 = doppio effetto
3 = doppio effetto, stelo passante
SIMBOLI PNEUMATICI
CS09
CD07
CD14
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL
050 ALESAGGIO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
050 CORSA (vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM
W = tutte le guarnizioni in FKM (escluso Ø 12)
We think you are in United States.
Update your location?