text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

2/2 vie - Normalmente Chiuse (NC) e Normalmente Aperte (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiuse (NC) e Normalmente Aperte (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie A possono funzionare con aria filtrata secca o lubrificata. Sono disponibili nelle versioni 2/2 e 3/2 vie, sia con funzione normalmente chiusa (NC) sia con funzione normalmente aperta (NO).
Come indicato nelle tabelle di ciascun tipo, sono eseguite in diverse versioni rispetto al tipo di corpo, agli attacchi filettati, alle luci di passaggio, così da soddisfare le diverse esigenze di impiego e di montaggio.

Il solenoide può essere sostituito senza interferire con la parte in pressione della valvola in modo facile e rapido.
Sono previsti diversi tipi di solenoidi intercambiabili sulla stessa parte meccanica.
La scelta dei solenoidi determina le prestazioni dell'elettrovalvola (consumo e pressione).
Serie
9 Products found
Elettrovalvole - A321-1C2
Serie A
Elettrovalvole - A321-1D2
Serie A
Elettrovalvole cpp - A321-1E2
Serie A
Elettrovalvole - A331-1C2
Serie A
Elettrovalvole - A331-3C2
Serie A
Elettrovalvole - A332-1C2
Serie A
Elettrovalvole - A531-BC2
Serie A
Elettrovalvole - AA31-0C2
Serie A
Elettrovalvole - AA31-CC2
Serie A
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO
Funzionamento Diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche Filettature M5, G1/8, R1/8 - raccordo Ø4 - interfaccia per manifold e CNOMO - portagomma Ø6
Diametro orifizio 1.2 ... 2.5 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.62 … 2.0
Pressione di funzionamento -0.9 … 15 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 60 °C (con aria secca -20 °C)
Fluido Aria filtrata classe 5.4.4 secondo ISO 8573-1 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti
Tempi di risposta ON <15 ms - OFF <25 ms
Azionamento manuale Vedere tabelle
Installazione In qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo Ottone nichelato / brunito - PA6 - PBT
Tenute HNBR, FKM
Parti interne Acciaio Inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 12 … 110 V DC - 24 … 380 V AC 50/60 Hz
Tolleranza tensione ±10% (DC) / -15% ÷ +10% (AC)
Consumo di corrente 3 … 5 W (DC) / 3.5 … 7 VA (AC)
Ciclo di lavoro ED 100%
Classe d'isolamento F (155°C)
Connessione elettrica DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B
Grado di protezione IP65 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Esempio di codifica
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo interfaccia orientabile 360° (24x24 mm)
2 = corpo interfaccia fissa (24x24 mm)
3 = corpo filettato
4 = corpo filettato con scarico rapido
5 = corpo interfaccia ISO
6 = corpo interfaccia orientabile 360° (16x16 mm)
7 = corpo interfaccia orientabile 360° (21 mm)
8 = corpo con connessioni portagomma
A = manifold singola
B = manifold 2 pezzi
C = manifold 3 pezzi
D = manifold 4 pezzi
E = manifold 5 pezzi
F = manifold 6 pezzi
G = manifold 7 pezzi
H = manifold 8 pezzi
K = manifold 9 pezzi
L = manifold 10 pezzi
M = manifold 11 pezzi
N = manifold 12 pezzi
P = manifold 13 pezzi
R = manifold 14 pezzi
S = manifold 15 pezzi
3 NUMERO DI VIE
2 = 2 vie
3 = 3 vie
1 FUNZIONE
1 = NC - normalmente chiusa
2 = NO - normalmente aperta
3 = NO IN-LINE* - normalmente aperta
0 CONNESSIONI
0 = M5
1 = G1/8
3 = M5-R1/8
4 = M5-R1/8 con operatore manuale
A = O-Rings interfaccia orientabile
B = O-Rings interfaccia fissa
C = G1/8-raccordo Ø4 mm
F = portagomma Ø6 mm
C DIAMETRO NOMINALE
C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm
D = Ø 2.0 mm
E = Ø 2.5 mm
2 MATERIALE CORPO
2 = ottone nichelato - ottone brunito - alluminio
3 = tecnopolimero PA6 - PBT
U7 SOLENOIDI - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO / TAGLIA
U7 = PET / 22 mm - solenoidi disponibili in versione standard ed in versione ATEX per Zone 2-22
G7 = PA66 / 22 mm
G9 = PA66 / 22 mm - solenoide per funzionamento bistabile (non disponibile per funzione 2/2 NO)
A8 = PPS / 30 mm
H8 = PA6 V0 / 30 mm - solenoidi ATEX per Zone 1-21
7 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
We think you are in United States.
Update your location?