Elettrovalvole a comando diretto
Serie A
2/2 vie - Normalmente Chiuse (NC) e Normalmente Aperte (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiuse (NC) e Normalmente Aperte (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiuse (NC) e Normalmente Aperte (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie A possono funzionare con aria filtrata secca o lubrificata. Sono disponibili nelle versioni 2/2 e 3/2 vie, sia con funzione normalmente chiusa (NC) sia con funzione normalmente aperta (NO).
Come indicato nelle tabelle di ciascun tipo, sono eseguite in diverse versioni rispetto al tipo di corpo, agli attacchi filettati, alle luci di passaggio, così da soddisfare le diverse esigenze di impiego e di montaggio.
Il solenoide può essere sostituito senza interferire con la parte in pressione della valvola in modo facile e rapido.
Sono previsti diversi tipi di solenoidi intercambiabili sulla stessa parte meccanica.
La scelta dei solenoidi determina le prestazioni dell'elettrovalvola (consumo e pressione).
Come indicato nelle tabelle di ciascun tipo, sono eseguite in diverse versioni rispetto al tipo di corpo, agli attacchi filettati, alle luci di passaggio, così da soddisfare le diverse esigenze di impiego e di montaggio.
Il solenoide può essere sostituito senza interferire con la parte in pressione della valvola in modo facile e rapido.
Sono previsti diversi tipi di solenoidi intercambiabili sulla stessa parte meccanica.
La scelta dei solenoidi determina le prestazioni dell'elettrovalvola (consumo e pressione).
Serie
Elettrovalvole - A321-1C2
Elettrovalvole - A321-1D2
Elettrovalvole cpp - A321-1E2
Elettrovalvole - A331-1C2
Elettrovalvole - A331-3C2
Elettrovalvole - A332-1C2
Elettrovalvole - A531-BC2
Elettrovalvole - AA31-0C2
Elettrovalvole - AA31-CC2
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO |
Funzionamento | Diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | Filettature M5, G1/8, R1/8 - raccordo Ø4 - interfaccia per manifold e CNOMO - portagomma Ø6 |
Diametro orifizio | 1.2 ... 2.5 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.62 … 2.0 |
Pressione di funzionamento | -0.9 … 15 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 60 °C (con aria secca -20 °C) |
Fluido | Aria filtrata classe 5.4.4 secondo ISO 8573-1 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Tempi di risposta | ON <15 ms - OFF <25 ms |
Azionamento manuale | Vedere tabelle |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | Ottone nichelato / brunito - PA6 - PBT |
Tenute | HNBR, FKM |
Parti interne | Acciaio Inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 12 … 110 V DC - 24 … 380 V AC 50/60 Hz |
Tolleranza tensione | ±10% (DC) / -15% ÷ +10% (AC) |
Consumo di corrente | 3 … 5 W (DC) / 3.5 … 7 VA (AC) |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Classe d'isolamento | F (155°C) |
Connessione elettrica | DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
Esempio di codifica
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | SERIE |
3 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo interfaccia orientabile 360° (24x24 mm) 2 = corpo interfaccia fissa (24x24 mm) 3 = corpo filettato 4 = corpo filettato con scarico rapido 5 = corpo interfaccia ISO 6 = corpo interfaccia orientabile 360° (16x16 mm) 7 = corpo interfaccia orientabile 360° (21 mm) 8 = corpo con connessioni portagomma A = manifold singola B = manifold 2 pezzi C = manifold 3 pezzi D = manifold 4 pezzi E = manifold 5 pezzi F = manifold 6 pezzi G = manifold 7 pezzi H = manifold 8 pezzi K = manifold 9 pezzi L = manifold 10 pezzi M = manifold 11 pezzi N = manifold 12 pezzi P = manifold 13 pezzi R = manifold 14 pezzi S = manifold 15 pezzi |
3 |
NUMERO DI VIE 2 = 2 vie 3 = 3 vie |
1 |
FUNZIONE 1 = NC - normalmente chiusa 2 = NO - normalmente aperta 3 = NO IN-LINE* - normalmente aperta |
0 |
CONNESSIONI 0 = M5 1 = G1/8 3 = M5-R1/8 4 = M5-R1/8 con operatore manuale A = O-Rings interfaccia orientabile B = O-Rings interfaccia fissa C = G1/8-raccordo Ø4 mm F = portagomma Ø6 mm |
C |
DIAMETRO NOMINALE C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm D = Ø 2.0 mm E = Ø 2.5 mm |
2 |
MATERIALE CORPO 2 = ottone nichelato - ottone brunito - alluminio 3 = tecnopolimero PA6 - PBT |
U7 |
SOLENOIDI - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO / TAGLIA U7 = PET / 22 mm - solenoidi disponibili in versione standard ed in versione ATEX per Zone 2-22 G7 = PA66 / 22 mm G9 = PA66 / 22 mm - solenoide per funzionamento bistabile (non disponibile per funzione 2/2 NO) A8 = PPS / 30 mm H8 = PA6 V0 / 30 mm - solenoidi ATEX per Zone 1-21 |
7 | TENSIONE - POTENZA ASSORBITA |