text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PN

Serie PN

3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PN sono disponibili nella versione 3/2 vie normalmente chiusa (NC).

N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PN sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 3/2 NC
Funzionamento Diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche
Diametro orifizio 0.8 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.19
Pressione d’esercizio 0 ÷ 10 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ +50°C
Fluido Aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti
Tempi di risposta (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Installazione In qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PBT
Tenute FKM - NBR
Parti interne Acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 24 … 205 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 1 ... 2 W
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore standard industriale (9.4 mm)
Grado di protezione IP65 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
PN 0 00 3 0 1 P 5 3
PN SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = base singola
1 = convogliatore singolo
2 = convogliatore doppio
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia ISO 15218
01 = base singola (solo M5)
02 ÷ 99 = N° posti convogliatore
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = convogliatore o base singola
3 = 3/2 vie - NC
0 ATTACCHI VALVOLA
0 = interfaccia ISO 15218

ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W
2 = filettatura M5 - uscite frontali
3 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite frontali
4 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite frontali
6 = filettatura M5 - uscite inferiori
7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori
8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori
1 DIAMETRO ORIFIZIO
1 = Ø 0.8 mm
P MATERIALI
P = corpo PBT - tenute FKM - NBR
5 CONNESSIONE ELETTRICA
5 = standard industriale (9.4 mm)
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
3 = 24 V DC - 1 W
4 = 48 V DC - 2 W
6 = 110 V DC - 2 W
7 = 205 V DC - 1.7 W
FISSAGGIO
= viti di fissaggio per plastica
M = viti di fissaggio per metallo

Elettrovalvola Serie PN - 3/2 vie NC



Mod. Funzione Orifizio Ø (mm) kv (l/m) Pressione min÷max (bar) Tensione Potenza
PN000-301-P53* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 24 V DC 1 W
PN000-301-P54* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 48 V DC 2 W
PN000-301-P56* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 110 V DC 2 W
PN000-301-P57* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 205 V DC 1,7 W
* aggiungere
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)

We think you are in United States.
Update your location?