text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Series
Accessories
2 Products found
Pinzas paralelas - CGPT-32
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-32-NC
Serie CGPT
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 TAMAÑOS
16 = Ø 16 mm
20 = Ø 20 mm
25 = Ø 25 mm
32 = Ø 32 mm
40 = Ø 40 mm
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm
NC FUNCIONAMIENTO
= doble efecto
NO = simple efecto, normalmente abierto
NC = simple efecto, normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= estándar
W = altas temperaturas (130 °C) - no magnéticas
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 32 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre
C = Pinza cerrada
D = Pinza abierta



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPT-32 388 194 450 225 8 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,5
CGPT-32-NC 456 228 354 177 8 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,61
CGPT-32-NO 300 150 512 256 8 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,59


We think you are in United States.
Update your location?