text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RPGB

Serie RPGB

Angular, no auto-centrable, simple efecto, normalmente abierta
Modelos: Dedo Plano, Dedo Corto, Dedo Plano con sensor
Tamaños 8, 12 mm
El diseño externo, la selección de materiales y el enfoque en la miniaturización, hacen a la Serie RPGB una solución compacta y de peso ligero.
El modelo D cuenta con un dedo con ranura para la instalación de un sensor inductivo, el cuál detecta cuando la pinza hace la sujeción.

Sus características técnicas aseguran una gran fuerza de agarre y hacen a estas pinzas particularmente adecuadas en la remoción de piezas en moldes de inyección.
El tratamiento superficial en cada parte metálica hace a esta Serie muy resistente al desgaste.
Series
Accessories
6 Products found
Mod. RPGB-08-A
Pinza para moldes - RPGB-08-C
Mod. RPGB-08-C
Pinza para moldes - RPGB-08-D
Mod. RPGB-08-D
Pinza para moldes - RPGB-12-A
Mod. RPGB-12-A
Pinza para moldes - RPGB-12-C
Mod. RPGB-12-C
Mod. RPGB-12-D
Funcionamiento Simple efecto, normalmente abiertas
Materiales Cuerpo y dedos de aluminio anodizado, sellos de HNBR
Presión de trabajo 2.5 bar ÷ 8 bar
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 60°C
Frecuencia máxima de uso 3 Hz
Lubricación No necesaria
Conexiones de aire M5
Fluido Aire filtrado, clase 6.8.4 de acuerdo a ISO 8573-1, sin lubricación
Tamaño 8, 12 mm
Peso 15 g (tamaño 8) - 50 g (tamaño 12)
Torque de agarre a 6 bar
Torque de apertura a 6 bar
Fuerza de agarre a 6 bar
25 Ncm (tamaño 8) - 90 Ncm (tamaño 12)
2 Ncm (tamaño 8) - 5 Ncm (tamaño 12)
7 N (tamaño 8) - 30 N (tamaño 12)
Tiempo de cierre sin carga 10 ms
Tiempo de apertura 30 ms
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
RPGB - 12 - A
RPGB SERIE
12 TAMAÑO
08
12
A TIPO DE CONSTRUCCIÓN
A = Dedo plano
C = Dedo corto con agujeros para mordazas extra
D = Dedo plano con sensor montado (CSD-D-364)
We think you are in United States.
Update your location?