Pinzas paralelas compactas autocentrantes
Series CGSP
Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Tamaños: 20, 25, 32, 40
Tamaños: 20, 25, 32, 40
Las pinzas Serie CGSP, disponibles en 4 tamaños (20, 25, 32 and 40), son paralelas y doble efecto, autocentrantes y orientadas por una guía deslizante en forma de T. La pinza ofrece alta fiabilidad gracias a los materiales y revestimiento de superficie usados. Además, el sistema interno de transmisión de fuerza está protegido contra la entrada de impurezas mediante una cubierta de acero, por eso la pinza también puede usarse en entornos polvorientos.
Dimensiones muy compactas, un diseño ligero y alta repetibilidad de posicionamiento hacen que esta serie de pinzas sea especialmente adecuada para la manipulación de objetos pequeños, incluso si son necesarias altas frecuencias de fucnionamiento. Aplicaciones habituales son: recoger y colocar, inserción, atención a máquinas en el sector de montaje de componentes electrónicos, industria cosmética y médica, o el envasado de alimentos.
Dimensiones muy compactas, un diseño ligero y alta repetibilidad de posicionamiento hacen que esta serie de pinzas sea especialmente adecuada para la manipulación de objetos pequeños, incluso si son necesarias altas frecuencias de fucnionamiento. Aplicaciones habituales son: recoger y colocar, inserción, atención a máquinas en el sector de montaje de componentes electrónicos, industria cosmética y médica, o el envasado de alimentos.
1-1/1 resultados
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | Pinza paralela autocentrante con guía-T |
Funcionamiento | Simple efecto (NO, NC), doble efecto |
Diámetros | Ø20, 25, 32, 40 mm |
Transmisión de fuerza | Palanca |
Conexiones de aire | M3 (Ø20, 25), M5 (Ø32, 40) |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 3 Hz (ø20, 25, 32), 2 Hz (ø 40) |
Repetibilidad | 0,02 mm |
Intercambiabilidad | 0,1 mm |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 - ISO 8573-1. En caso se usa aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación |
Lubricación | Trás 10 millones de ciclos, lubricar las zonas deslizantes con grasa Molykote DX |
Clase de protección | IP 40 |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiales | Sin cobre, silicona y PTFE |
Presión de trabajo | Doble efecto: 2 ÷ 8 bar Simple effet: 4 ÷ 8 bar |
N.B. Presurizar el sistema neumático gradualmente para evitar movimientos incontrolados
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
CGSP | - | 20 | - | NC | - | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
TAMAÑOS 20 32 40 |
|
NC |
FUNCIONAMIENTO = doble efecto NO = simple efecto, normalmente abierto NC = simple efecto, normalmente cerrado |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX |
CERTIFICACIÓN = estándar EX = certificación ATEX |