text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QX

Serie QX

Doble efecto, mágneticos, guíados
ø 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm
La serie QX ofrece un amplio rango de actuadores cubriendo un gran número de aplicaciones en la cuales se requiere guiar movimientos lineales.
El diseño del pistón doble, además de asegurar un sólida y efectiva guía, ofrece el doble de fuerza con dimensiones compactas.
Donde requerimos precisión de movimientos con una mayor fuerza, todo integrado con la posibilidad de no permitir la rotación y una guía integrada, los cilindros QX son la solución ideal.

La serie QX se provee con dos versiones de guías, una con bujes de bronce y la otra con guía a bolillas recirculantes.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Tipo de construcción Con doble guía y doble placa
QXT = buje de bronce sinterizado - QXB = guía con rodamiento de bolas recirculantes
Funcionamiento Doble efecto
Materiales Cuerpo y placa de AL anodizado
vástago QXT en acero inox AISI 303 rolado y vástago QXB en acero inox C50 templado
juntas en PU
Mounting method Con orificios roscados y no roscados en el cuerpo
Carreras 10 ÷ 100
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Operating speed 50 ÷ 500 mm/s
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Fluido Aire filtrado, sin lubricación.
En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
QX T 2 A 020 A 050
QX SERIE
T VERSION
T = guía con bujes de bronce sinterizados
B = rodamiento de bolas recirculantes
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto (1 placa) alimentación lateral
3 = vástago pasante (placa doble) alimentación lateral
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD15
CD16
A MATERIALES
A = camisa en AL anodizado, vástago en acero inox AISI 303 rolado (QXT) o en acero inox C50 templado (QXB)
020 DIÁMETRO
010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
050 CARRERA (ver tabla)
We think you are in United States.
Update your location?