text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 DIÁMETROS:
12 = ø 12 mm
16 = ø 16 mm
25 = ø 25 mm
35 = ø 35 mm
45 = ø 45 mm
L CARRERA:
= estándar
L = carrera larga
NC FUNCIONAMIENTO:
= doble efecto
NO = simple efecto normalmente abierto
simple efecto normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 12 mm



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera total A (mm) Apertura de pinza B (mm) C (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPM-12 76 38 76 38 5,3 35,7 34 3 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0.47
CGPM-12-NC 90 45 50 25 5,3 35,7 34 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,48
CGPM-12-NO 50 25 90 45 5,3 35,7 34 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,48
CGPM-12L 42 21 42 21 9,2 40 38 3 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,49
CGPM-12L-NC 50 25 28 14 9,2 40 38 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,50
CGPM-12L-NO 28 14 50 25 9,2 40 38 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 4 0,50


We think you are in United States.
Update your location?