Válvulas de cadual proporcional - Versión de Manifold
Serie MX-PRO
CONECTOR M8 MACHO 4 POLOS
5 LED Roja
6 LED Verde
- Pin 1: +24 V DC (Alimentación);
- Pin 2: Señal analógica de comando 0-10 V DC o 4-20 mA;
- Pin 3: 0 V (Tierra) común también para la señal de mando;
- Pin 4: Señal analogical de salida (de acuerdo con la presión regulada).
5 LED Roja
6 LED Verde
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
TAMAÑO: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
CONEXIONES: 1/2 = G1/2 |
|
R |
TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold |
V = válvula de caudal W = válvula de caudal Manifold |
CV |
COMANDO: CV = comando eléctrico 0-10 V DC (solo regulador) CA = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador) |
EV = comando eléctrico 0-10 V DC con suministro externo de servo piloto EA = comando eléctrico 4-20 mA con suministro externo de servo piloto |
2 |
RANGO DE AJUSTE DEL REGULADOR: 1 = presión de trabajo 0,15 ÷ 3 bar 2 = presión de trabajo 0,5 ÷ 10 bar 3 = presión de trabajo 0,05 ÷ 1 bar 4 = presión de trabajo 0,35 ÷ 7 bar |
RANGO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA: 7 = válvula de caudal |
0 |
TIPO DE DISEÑO: 0 = con descarga (solo para el regulador) 1 = sin descarga |
|
4 |
MANÓMETRO DE PRESIÓN: 0 = sin manómetro, con puerto roscado para manómetros 2 = con manómetro incorporado 0-6 bar (solo regulador) |
3 = con manómetro incorporado 0-10 bar (solo regulador) 4 = con manómetro incorporado 0-12 bar (solo regulador) |
LH |
DIRECCIÓN DEL CAUDAL: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
|
OX1 | = suitable for use with oxygen |
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección ensamble de FRL Serie MX
Mod. | Comando eléctrico | Campo de regulación |
MX2-1/2-WEV710 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710-LH | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710-LH | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WXV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
1-9/9 resultados