text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

CONECTOR M8 MACHO 4 POLOS
  • Pin 1: +24 V DC (Alimentación);
  • Pin 2: Señal analógica de comando 0-10 V DC o 4-20 mA;
  • Pin 3: 0 V (Tierra) común también para la señal de mando;
  • Pin 4: Señal analogical de salida (de acuerdo con la presión regulada).

5 LED Roja
6 LED Verde
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 TAMAÑO:
2 = G1/2
1/2 CONEXIONES:
1/2 = G1/2
R TIPO DE REGULADOR:
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold

V = válvula de caudal
W = válvula de caudal Manifold
CV COMANDO:
CV = comando eléctrico 0-10 V DC (solo regulador)
CA = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador)

EV = comando eléctrico 0-10 V DC con suministro externo de servo piloto
EA = comando eléctrico 4-20 mA con suministro externo de servo piloto
2 RANGO DE AJUSTE DEL REGULADOR:
1 = presión de trabajo 0,15 ÷ 3 bar
2 = presión de trabajo 0,5 ÷ 10 bar
3 = presión de trabajo 0,05 ÷ 1 bar
4 = presión de trabajo 0,35 ÷ 7 bar
RANGO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA:
7 = válvula de caudal
0 TIPO DE DISEÑO:
0 = con descarga (solo para el regulador)
1 = sin descarga
4 MANÓMETRO DE PRESIÓN:
0 = sin manómetro, con puerto roscado para manómetros
2 = con manómetro incorporado 0-6 bar (solo regulador)

3 = con manómetro incorporado 0-10 bar (solo regulador)
4 = con manómetro incorporado 0-12 bar (solo regulador)
LH DIRECCIÓN DEL CAUDAL:
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
OX1 = suitable for use with oxygen
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección ensamble de FRL Serie MX

Series MX-PRO proportional flow valve - Single version

MK01



Mod. Comando eléctrico Campo de regulación
MX2-1/2-VEV710 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEA710 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEV710-LH 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEA710-LH 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEV710OX1 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEA710OX1 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEV710-LHOX1 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VEA710-LHOX1 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VXV710OX1 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VXA710OX1 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VXV710-LHOX1 0-10 V DC 0-6500 l/min (ARN)
MX2-1/2-VXA710-LHOX1 4-20 mA 0-6500 l/min (ARN)


We think you are in United States.
Update your location?