Bobinas
Mod. B8...
Conexión electrica: bipolar más masa
Declaración: DIN EN 175 301-803-A
Material del revestimiento: PA-MXD6
Los modelos B8 * K se pueden usar sólo con algunas electroválvulas de la Serie CFB (Mod. CFB-D1 ..., 2/2 NO). Para más información ver la tabla pág. 2 / 1.30.03.
Declaración: DIN EN 175 301-803-A
Material del revestimiento: PA-MXD6
Los modelos B8 * K se pueden usar sólo con algunas electroválvulas de la Serie CFB (Mod. CFB-D1 ..., 2/2 NO). Para más información ver la tabla pág. 2 / 1.30.03.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Tensión solenoide | Potencia absorbida |
B8B | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8BK | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8D | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8DK | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8E | 220/230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8EK | 230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8F | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B8FK | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B82 | 12 V - DC | 19 W |
B82K | 12 V - DC | 19 W |
B83 | 24 V - DC | 19 W |
B83K | 24 V - DC | 19 W |