CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE |
T |
TYPE DE RAINURE : T = Rainure en T V = Rainure en V H = rainure avec intégration frontale |
2 |
TECHNOLOGIE : 2 = Reed NO 3 = Magnéto-résistif 4 = Reed NC 5 = Effet Hall |
2 |
RACCORDEMENT : 2 = 2 fils ( seulement reed ) 3 = 3 fils 5 = 2 fils avec connecteur M8 ( seulement reed ) 6 = 3 fils avec connecteur M8 |
0 |
TENSION : 0 = 10/110 Vdc; 10/230 Vac ( PNP ) 1 = 30/110Vdc; 30/230 Vac ( PNP ) 2 = 3 fils CST ( PNP ) 3 = 10/30 Vac/dc ( PNP ) 4 = 10/27 Vdc ( PNP ) |
N |
NOTE (CST/CSV-250N seulement): N = Normalis |
5 |
LONGUEUR DE CABLE (pour CSH seulement) : = câble 2 mètres (CST et CSV seulement ) 2 = câble 2 mètres 5 = câble 5 mètres |
EX |
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUES DE PROXIMITE SERIE CSB-CSC-CSD
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection |
CSV-250N | Reed | 2 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 110 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Sans |
CSV-262 | Reed | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | contre les inversions de polarités |
CSV-362 | Magnétorésistif | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | contre les inversions de polarités et les surtensions |
en cas d'inversion de polarités, le capteur fonctionne mais la diode de signalisation ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection |
CSV-250N | Reed | 2 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 110 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Sans |
CSV-262 | Reed | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | contre les inversions de polarités |
CSV-362 | Magnétorésistif | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | contre les inversions de polarités et les surtensions |
en cas d'inversion de polarités, le capteur fonctionne mais la diode de signalisation ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection |
CSV-250N | Reed | 2 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 110 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Sans |
CSV-262 | Reed | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | contre les inversions de polarités |
CSV-362 | Magnétorésistif | 3 fils M8 mâle 3 pôles | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | contre les inversions de polarités et les surtensions |
en cas d'inversion de polarités, le capteur fonctionne mais la diode de signalisation ne s'allume pas.
1-10/10 résultats