Ilots de distribution, Multipôles et Bus de terrain
Série F
Connexion électrique multipole intégrée (PNP)
Fonction : 2x2/2, 2x3/2, 5/2 et 5/3 C.F.
Interfacable avec la plupart des protocoles de communication.
Fonction : 2x2/2, 2x3/2, 5/2 et 5/3 C.F.
Interfacable avec la plupart des protocoles de communication.
La version multipôles des îlots de distribution Série F peut facilement être intégrée au module multi-série de la nouvelles Série CX.
Il est aussi possible de gérer un îlot standard multipôles au moyen d'un adapateur Sub-D ou grâce à un noeud intégré dan l'îlot. La modularité typique unique de la série F permet le pilotage jusqu'à 24 bobines réparties sur 24 distributeurs, même en version Bus de terrain.
L'utilisation du technopolymère permet de proposer un ilot de distribution ayant des dimensions réduites, un débit élevé et un poids limité. Ses dimensions, sa flexibilité d'assemblage et les différents types de distributeurs font de la Série F, un produit innovant.
Silencieux utilisables (Mod. 2939): Voir section 2/9.05
Les manuels d'instruction et les fichiers de configuration sont disponibles sur le site: http://catalogue.camozzi.com ou grâce au QR code situé sur l'étiquette du produit.
Il est aussi possible de gérer un îlot standard multipôles au moyen d'un adapateur Sub-D ou grâce à un noeud intégré dan l'îlot. La modularité typique unique de la série F permet le pilotage jusqu'à 24 bobines réparties sur 24 distributeurs, même en version Bus de terrain.
L'utilisation du technopolymère permet de proposer un ilot de distribution ayant des dimensions réduites, un débit élevé et un poids limité. Ses dimensions, sa flexibilité d'assemblage et les différents types de distributeurs font de la Série F, un produit innovant.
Silencieux utilisables (Mod. 2939): Voir section 2/9.05
Les manuels d'instruction et les fichiers de configuration sont disponibles sur le site: http://catalogue.camozzi.com ou grâce au QR code situé sur l'étiquette du produit.
1-8/8 résultats
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
PARTIE PNEUMATIQUE | |
Construction | Tiroir avec joints |
Fonctions | 5/2 monostables et bistables 5/3 CF 2x2/2 NO 2x2/2 NF 1x2/2 NF + 1x2/2 NO 2x3/2 NO 2x3/2 NF 1x3/2 NF + 1x3/2 NO |
Matériaux | tiroir aluminium - joints HNBR - autres joint NBR - cartouches laiton - corps et couvercles technopolymère |
Raccordements | Sorties 2 et 4, taille 1 (12 mm) = tube Ø 4 ou 6 Sorties 2 et 4, taille 2 (14 mm) = tube Ø 4, 6 ou 8 Alimentation 1, tailles 1 et 2 = tube Ø 8 ou 10 Pilotages extérieurs 12 et 14 , tailles 1 et 2 = tube Ø 6 Echappement 3/5, tailles 1 et 2 = tube Ø 8 ou 10 Echappement 82/84, tailles 1 et 2 = tube Ø 6 |
Température | 0 à +50°C |
Fluide | Air comprimé filtré et non lubrifié de classe 6.4.4 selon ISO 8573.1:2010 En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser exclusivement de l'huile avec viscosité max. de 32 Cst et, une version avec pilotage extérieur. La qualité de l'air du pilotage doit être de classe 6.4.4 selon ISO 8573.1:2010 |
Tailles | 12 mm 14 mm |
Pression de service | - 0,9 ÷ 10 bar |
Pression de pilotage | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (pour une pression d'alimentation supérieure à 6 bar pour les versions 2x2/2 et 2x3/2) |
Débit nominal | 250 NI/min (12 mm) 500 NI/min (14 mm) |
Position de montage | Au choix |
Facteur de marche | ED 100% |
Indice de protection ( Selon EN 60529) | IP40 |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Multipôle | |
Tension d'alimentation Nbre max de bobines Nbre max de distributeurs Type de connexion Sub-D Puissance max |
24 V DC +/- 10% 24 24 (monostable) Sub-D 25 broches 0.8 A |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Bus de terrain | |
caractéristiques générales Puissance max. Tension d'alimentation Nbre max de bobines pilotables |
Voir section concernant les modules multi-séries Séries CX Sorties digitales / entrées et sorties analogiques 3 A entrées digitales/analogiques 3 A alimentation logique 24 V DC +/- 10% alimentation puissance 24 V DC +/- 10% 24 sur 24 distributeurs (monostables) |
CODIFICATION DES ELECTRO-DISTRIBUTEURS ( rechange ) ET FLASQUES ( rechange )
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
CODIFICATION DES ELECTRO-DISTRIBUTEURS | CODIFICATION DES MODULES INTERMEDIAIRES | ||
FP2V-MQR | FP2V-WQ | ||
F | Série | F | Série |
P |
Type : P = pneumatique |
P |
Type : P = pneumatique |
2 |
Taille : 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Taille : 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | Electro-distributeur ou interface | V | Electro-distributeur ou interface |
M |
Type de fonction : M = 5/2 monostable D = 5/2 monostable avec carte elec. bistable B = 5/2 bistable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CF |
W |
Type de fonction : L = poste libre W = poste libre avec carte électronique bistable Z = poste libre avec carte électronique monostable X = alimentation et échappements supplémentaires T = alimentation et échappements séparés U = alimentation séparée, échappements supplémentaires K = alimentation supplémentaire, échappements séparés |
Q |
Cartouches : = sans cartouche Q = Ø 4 R = Ø 6 S = Ø 8 ( pour taille 1 seul. ) |
Q |
Cartouches : Q = Ø 4 R = Ø 6 S = Ø 8 ( hors taille 1 ) L = poste libre ( sans cartouche ) W = poste libre avec carte électronique bistable ( sans cartouche ) Z = poste libre avec carte électronique monostable ( sans cartouche ) |
R |
Commande manuelle : P = dispositif monostable R = dispositif monostable/maintenu |
||
|
|||
CODIFICATION DES FLASQUES GAUCHES | CODIFICATION DES FLASQUES DROITS | ||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | Série | F | Série |
A | Accessoires | A | Accessoires |
2 |
Taille : 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Taille : 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
Type d'accessoire : T = flasque |
T |
Type d'accessoire : T = flasque |
S |
Cartouches : = sans cartouche S = Ø 8 T = Ø 10 |
A |
Type de pilotage : A = interne B = extérieur |
R |
Cartouches : R = Ø 6 |
1-16/25 résultats