Electrovannes à commande directe
Série K
3/2 NC ou NO
Raccordement M5 (embase simple )
Raccordement M5 (embase multiple )
Raccordement M5 (embase simple )
Raccordement M5 (embase multiple )
Les électrovannes à commande directe de la série K peuvent être montées sur des embases ou des collecteurs simples.
Grâce au même patin de montage, les versions à 2/2 voies et à 3/2 voies peuvent être installées sur le même collecteur.
La dérogation manuelle n'est disponible que pour les versions 3/2.
Grâce au même patin de montage, les versions à 2/2 voies et à 3/2 voies peuvent être installées sur le même collecteur.
La dérogation manuelle n'est disponible que pour les versions 3/2.
1-9/9 résultats
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Fonction | 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO |
Fonctionnement | clapet à actionnement direct |
Raccordements pneumatiques | au moyen de vis sur embase |
Diamètre de l’orifice | 0.6 ... 1 mm |
Coefficient de débit kv (l/min) | 0.12 ... 0.30 |
Pression de fonctionnement | 0 ÷ 3 ... 7 bar |
Température de fonctionnement | 0 ÷ 50 °C |
Fluide | air comprimé filtré, non lubrifié, selon ISO 8573-1 classe 3.4.3, gaz inerte |
Temps de réponse | ON <10 ms – OFF <10 ms |
Commande manuelle | bouton monostable (pour version 3/2 uniquement) |
Installation | Au choix |
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE | |
Corps | PBT |
Joints | NBR - FKM |
Pièces internes | acier inoxydable |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
Tension | 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC - autres tensions sur demande |
Tolérance de tension | ±10% |
Consommation électrique | 1 W |
Facteur de marche | ED 100% |
Connexion électrique | connecteur - mini câbles L = 300 mm |
Indice de protection | IP50 |
Versions spéciales sur demande |
1-9/9 résultats
CODIFICATION
K | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
MONTAGE : 0 = embase simple ( M5 ) ou interface 1 = embase multiple |
||
00 |
NOMBRE DE POSTES : 00 = interface 01 = embase simple M5 02 ÷ 99 = Nombre de postes |
||
3 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION : 0 = embase simple ou multiple 1 = 2 - NC 2 = 2 - NC partie électrique orientable de 180° |
3 = 3 - NC 4 = 3 - NO |
5 = 3 - NC partie électrique orientable de 180° 6 = 3 - NO partie électrique orientable de 180° |
0 |
RACCORDEMENT : 0 = interface 2 = M5, sorties latérales |
||
3 |
DIAMETRE NOMINAL : 2 = Ø 0.6 3 = Ø 0.8 5 = Ø 1.0 |
||
K |
MATERIAU CORPS : F = corps PBT, joint clapet FKM K = corps technopolymère PBT, joint clapet HNBR (seulement pour version 3/2) |
||
2 |
CONNEXION ELECTRIQUE : 1 = connexion à 90° avec protection et diode de signalisation 2 = connexion à 90° avec protection 3 = connexion à 90° |
B = connexion linéaire avec protection et diode de signalisation C = connexion linéaire avec protection D = connexion linéaire |
F = fils ( 300 mm ) avec protection et diode de signalisation G = fils ( 300 mm ) avec protection H = fils ( 300 mm ) |
3 |
TENSION D'ALIMENTATION : 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
||
FIXATION : = standard, avec vis pour montage sur interface M = avec vis pour montage sur interface métallique ( sur demande ). |
|||
OPTION = standard OX1 = pour oxygéne (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²) OX2 = pour oxygéne (résidu non volatil inférieur à 33 mg/m²) |