Éjecteurs compacts
Série VES
Générateurs de vide compacts à haute suction speed et consommation d’air réduite.
Diamètre de la buse : 1.0 - 1.5 mm
Diamètre de la buse : 1.0 - 1.5 mm
Les éjecteurs compacts de la série VES sont disponibles en trois versions : avec électrovannes de commande sans circuit d’économie d’air (B), avec entrées numériques et circuit d’économie d’air (S) et avec communication I/O-Link et circuit d’économie d’air (I).
Le poids et les dimensions réduits font de cette série la solution idéale pour manipuler des objets de petite taille, lisses et non poreux ou légèrement poreux dans des applications dynamiques. Ces appareils sont fréquemment utilisés dans les systèmes automatisés à cadence élevée, tels que les robots industriels et les systèmes à portique.
Le poids et les dimensions réduits font de cette série la solution idéale pour manipuler des objets de petite taille, lisses et non poreux ou légèrement poreux dans des applications dynamiques. Ces appareils sont fréquemment utilisés dans les systèmes automatisés à cadence élevée, tels que les robots industriels et les systèmes à portique.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Description | Éjecteur |
Matériaux | Corps en technopolymère Buse en laiton |
Suction capacity | 36 l/min (10) - 65.6 l/min (15) |
Vacuum max. | 85% |
Nozzle | 1,0 mm (10) - 1,5 mm (15) |
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
VES | - | 10 | NC | - | S |
VES |
SÉRIE VES = Éjecteur compact |
10 |
DIAMÈTRE DE LA BUSE 10 = 1.0 mm 15 = 1.5 mm |
NC |
FONCTION DE LA VANNE NC = Normalement fermée (au repos, sans génération de vide) NO = Normalement ouverte (au repos, le vide est présent) |
S |
VERSION S = avec circuit d’économie d’air I = avec circuit d’économie d’air et communication I/O Link B = sans circuit d’économie d’air |