text.skipToContent text.skipToNavigation
Série VPCL

Série VPCL

Ventouses en élastodur ED-65.
Diamètres de 10 à 80 mm avec filetage M5, G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Les ventouses de la série VPCL sont composées d'un embout et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés. Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.

Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que des boîtes en carton rigide ou des barquettes.

Les applications courantes sont les suivantes
- Processus de palettisation et de dépalettisation
- Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
- Chargement par le haut et par le côté dans les encartonneuses.
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Description Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VPCL et d'un insert de raccordement.
Construction - insert et ventouse sont livrés non montés
- a partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée.
Maintenance La partie caoutchouc seule peut être changée
Température de fonctionnement Version ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (pour une durée <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (sur la durée)
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SÉRIE
VT = ventouse
C FORME
C = rond
L VERSION
L = 1,5 soufflets
0100 0 DIAMÈTRES
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E MATÉRIAUX
E = elastodur
M5 TAILLE DU FILETAGE
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETAGE
M = mâle
F = femelle
We think you are in United States.
Update your location?