Raccord Mod. 6451 - S6450
Série 6000
Mod. 6451: Y mâle orientable métrique
Mod. S6450: Y mâle orientable Sprint®
Mod. S6450: Y mâle orientable Sprint®
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
Mod. | A | D | F | H | L | M | SW | Poids [g] | |
6451 4-M5 | 4 | M5 | 18 | 4 | 26.5 | 9 | - | 17 | * |
6451 6-M5 | 6 | M5 | 24.5 | 4 | 29.5 | 12.5 | - | 27 | * |
S6450 4-1/8 | 4 | G1/8 | 18 | 5.5 | 38 | 9 | 12 | 23 | |
S6450 6-1/8 | 6 | G1/8 | 24.5 | 5.5 | 41.5 | 12.5 | 12 | 33 | |
S6450 8-1/8 | 8 | G1/8 | 28.5 | 5.5 | 48.5 | 14.5 | 14 | 48 | |
S6450 8-1/4 | 8 | G1/4 | 28.5 | 7 | 50 | 14.5 | 14 | 50 |