text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 8000

Série 8000

Coude mâle orientable cylindrique
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Raccord Mod.8522



Mod. A D C E F H M SW SW1 Poids [g]
8522 4-1/8 4 G1/8 3 14.5 10 6 21.5 9 12 18
8522 6-1/8 6 G1/8 4 15 12.5 6 26 10 12 23
8522 6-1/4 6 G1/4 4 16 12.5 7 26 10 15 30
8522 8-1/8 8 G1/8 5 16 14.5 6 29 12 12 28
8522 8-1/4 8 G1/4 5 17 14.5 7 29 12 15 34
8522 10-1/4 10 G1/4 5 19.5 16.8 7 31.5 13 15 40
8522 10-3/8 10 G3/8 5 19.5 16.8 7 31.5 13 19 50
8522 12-3/8 12 G 3/8 7 20.5 19 7 33 15 19 55
8522 12-1/2 12 G 1/2 7 21.5 19 8 33 15 22 68


We think you are in United States.
Update your location?