Ejecteurs de base
Série VEBL
Ejecteurs de base en technopolymère sans partie mobile, basés sur le principe Venturi.
Différentes tailles disponibles, avec diamètres de buse de 0,5 à 2,5mm et une capacité d'aspiration de 8 à 207 l/min.
Différentes tailles disponibles, avec diamètres de buse de 0,5 à 2,5mm et une capacité d'aspiration de 8 à 207 l/min.
Les éjecteurs de base Série VEBL, de type universel, sont en technopolymère et prévus pour un grand nombre d'application industrielles telles que:
- Robots industriels
- Industrie du bois
- industrie de l'emballage
- Industrie alimentaire
- Robots industriels
- Industrie du bois
- industrie de l'emballage
- Industrie alimentaire
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Description | Ejecteur de base |
Matériaux | - corps technopolymère - silencieux technopolymère - buse laiton |
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Exemple de codification
VEBL | - | 10H | - | T2 |
VEBL |
SÉRIES VEBL = éjecteur à vide |
10H |
DIAMETRE BUSE 05H = 0,5 mm 07H = 0,7 mm 10H = 1 mm 15H = 1,5 mm 20H = 2 mm 25H = 2,5 mm |
T2 |
RACCORDEMENT (Côté alimentation) T1: instantané Tube Ø4 T2: instantané Tube Ø6 T3: instantané Tube Ø8 |
Mod. | B | D1 | D2 | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 |
VEBL-05H-T1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 26 | 28 | 12 | 45 | 71 | 18 | 2 |
VEBL-07H-T1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 26 | 28 | 12 | 45 | 71 | 18 | 2 |
VEBL-10H-T2 | 15 | 6 | 8 | 14 | 34 | 40 | 14 | 51,5 | 97 | 22 | 5,5 |
VEBL-15H-T2 | 15 | 6 | 8 | 14 | 34 | 40 | 14 | 51,5 | 97 | 22 | 5,5 |
VEBL-20H-T3 | 20 | 8 | 10 | 20 | 39 | 45,5 | 17 | 86,5 | 168 | 24,5 | 5,5 |
VEBL-25H-T3 | 20 | 8 | 10 | 20 | 39 | 45,5 | 17 | 86,5 | 168 | 24,5 | 5,5 |