Électrovanne 3/2 NC
Série PN
3/2 NC
Les électrovannes Série PN sont disponibles en version 3/2 NC (Normalement Fermé). Grâce à des embases simples ou multiples, elles peuvent être utilisées unitairement ou en batterie. Pour faciliter la mise au point de l'installation, elles sont dotées d'une commande manuelle.
NB. Les électrovannes Série PN sont
prévues pour une alimentation avec une
tension DC. Pour une utilisation avec une
tension d'alimentation AC de même valeur, utiliser le connecteur mod. 125-900.
NB. Les électrovannes Série PN sont
prévues pour une alimentation avec une
tension DC. Pour une utilisation avec une
tension d'alimentation AC de même valeur, utiliser le connecteur mod. 125-900.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Fonction | 3/2 Orifices/Positions, NC |
Fonctionnement | Clapet à actionnement direct |
Raccordements pneumatiques | |
Diamètre de l’orifice | 0.8 mm |
Coefficient de débit kv (l/min) | 0.19 |
Pression de fonctionnement | 0 ÷ 10 bar |
Température de fonctionnement | 0 ÷ +50°C |
Fluide | Air filtré de classe [5:4:4] selon la norme ISO 8573-1:2010 (viscosité max de l'huile 32 cST), gaz inertes |
Temps de réponse (ISO 12238) | ON < 10 msec - OFF < 15 msec |
Installation | Au choix |
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE | |
Corps | PBT technopolymère |
Joints | PU, NBR ( FKM sur sur demande ) |
Pièces internes | Acier inoxydable |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
Tension | 24 ... 205V DC |
Tolérance de tension | ±10% |
Consommation électrique | 2 W - 1 W ( 24V DC seulement ) |
Facteur de marche | ED 100% |
Connexion électrique | connecteur DIN 43650 ( forme C ), écartement 9,4 mm |
Indice de protection | IP65 avec connecteur |
Versions spéciales sur demande |
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Exemple de codification
PN | 0 | 00 | 3 | 0 | 1 | P | 5 | 3 |
PN | SÉRIE |
0 |
MONTAGE 0 = embase simple 1 = embase multiple simple 2 = embase multiple double |
00 |
NOMBRE DE POSTES 00 = interface 01 = embase simple (seulement M5) 02 ÷ 99 = nombre de postes |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION 0 = embase multiple ou simple 3 = 3 - NC |
0 |
RACCORDEMENT ELECTROVANNE 0 = interface (électrovanne seule) RACCORDEMENT EMBASE MULTIPLE (pour Série W, P et PN) : 2 = M5, sorties latérales 3 = Ø3, sorties latérales 4 = Ø4, sorties latérales 6 = M5, sorties arrières 7 = Ø3, sorties arrières 8 = Ø4, sorties arrières |
1 |
DIAMETRE NOMINAL - PRESSION MAX. 1 = Ø0,8 (1W)10 bar (NC)seul. 24Vdc |
P |
MATERIAU CORPS P = Corps PBT, joint clapet PU |
5 |
CONNEXION ELECTRIQUE 5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm) |
3 |
TENSION D'ALIMENTATION 3 = 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC 7 = 205 V DC |
FIXATION = standard, avec vis pour montage sur interface plastique M = avec vis pour montage sur interface métallique ( sur demande ). |
Mod. | Fonction | DN (mm) | kv (l/m) | Min÷max pressure (bar) | Voltage Power |
PN000-301-P53* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 24 V DC 1 W |
PN000-301-P54* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 48 V DC 2 W |
PN000-301-P56* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 110 V DC 2 W |
PN000-301-P57* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 205 V DC 1,7 W |
- FIXING (see CODING EXAMPLE)
1-10/10 résultats