text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 4

Série 4
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
Exemple de codification
NA 5 4N - 15 - 02 IL - U7 7
NA SÉRIE
NAMUR
5 NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
4N RACCORDEMENT
4N = Alimentation 1/4" – Sorties NAMUR
15 ACTIONNEMENT
11 = doubles bobines
15 = simple bobine, rappel ressort
33 = pneumatique, bistable
35 = pneumatique, monostable
02 INTERFACE PILOTE
02 = pilote 22 x 22
IL TYPE DE COMMANDE MANUELLE
= bistable/tournevis, standard
IL = bistable/tournevis + manuelle (sur demande )
IM = monostable (sur demande)
U7 MATERIAU BOBINE/TAILLE BOBINE
A8 = PPS/30 x 30
G7 = PA/22 x 22
G8 = PA/30 x 30 (seulement 24 V DC)
G9 = PA/22 x 58
H8 = PA auto-extinguible, anti-déflagrante/30 x 30
U7 = PET/22 x 22
7 TENSION D'ALIMENTATION

Electro-distributeurs 5/3 CO, CC, CP

EV28 EV36 EV32



Mod. Symbole
NA64N-11-02 EV28
NA74N-11-02 EV32
NA84N-11-02 EV36


1-1/1  résultats
We think you are in United States.
Update your location?