Silencieux
Series 29..
Series: 2901 - 2903 - 2921 - 2931 - 2938 - 2939 - 2905 - RSW
Raccordement : M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Autres Tailles et modèles : Sur demande.
Raccordement : M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Autres Tailles et modèles : Sur demande.
Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou atténuer le bruit caractéristique de l'air en phase d'échappement. Ils sont placés sur les orifices d'échappement des distributeurs 3/2, 5/2 ou 5/3.
Lors de l'entretien, les silencieux doivent-être dégraissés avec de l'essence ou du pétrole et soufflés avec de l'air comprimé dans le sens opposé à l'utilisation.
Débit : le test est effectué à 6 bar en entrée décharge à l'air libre.
Bruit : le test de mesure est effectué en positionnant le sonomètre à 1 mètre de la source du bruit, à la même hauteur. On mesure ensuite la valeur moyenne du bruit pendant 10 secondes.
Lors de l'entretien, les silencieux doivent-être dégraissés avec de l'essence ou du pétrole et soufflés avec de l'air comprimé dans le sens opposé à l'utilisation.
Débit : le test est effectué à 6 bar en entrée décharge à l'air libre.
Bruit : le test de mesure est effectué en positionnant le sonomètre à 1 mètre de la source du bruit, à la même hauteur. On mesure ensuite la valeur moyenne du bruit pendant 10 secondes.
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
Construction | Corps taraudé et fileté |
Matériaux corps | Laiton OT 58 (2901 – 2903) - Cuivre (2921 – 2931) – Polyéthylène - (2938 – 2939) |
Elément silencieux | Inox (2901 – 2903) - Bronze fritté (2921 – 2931) – Polyéthylène (2938 – 2939) |
Raccordements | M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1 Ø 4; 6; 8; 10; 12 mm |