Raccords en laiton accessoires et FR2000
Séries 2000
Raccordement: métrique (M5),
BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”, G1”),
BSPT (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”, R3/4”, R1”)
BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”, G1”),
BSPT (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”, R3/4”, R1”)
Lors d'opération de maintenance ou de réalisation d'une installation, il est souvent difficile de prévoir les raccords nécessaires. C'est pour cette raison que les raccords accessoires assurent un rôle important dans la mise en œuvre d'une installation. La gamme accessoires, constituée de raccords droits, en L, en T, en croix... etc... est disponible en différents modèles allant jusqu'à 1".
1-16/22 résultats
Séries
Accessoires
Coude male/femelle egal - 2020 1/2-1/2
Coude male/femelle egal - 2020 1/4-1/4
Coude male/femelle egal - 2020 1/8-1/8
Coude male/femelle egal - 2020 3/8-3/8
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
1-16/21 résultats