Raccords instantanés technopolymères Compacts
Série 7000
Tube Ø 4, 6, 8, 10, 12 et 16 mm
Raccordement: métrique (M5, M7),
BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”)
Raccordement: métrique (M5, M7),
BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”)
Les raccords instantanés Série 7000 sont réalisés en technopolymère.
Extrêmement flexibles et légers, ces raccords sont destinés à des applications pour lesqeulles le poids est un facteur clé.
Enfin, la majorité des matériaux utilisés pour la fabrication sont aisément recyclables.
Les modèles "Raccords STOP" sont constitués d'un clapet anti-retour qui coupe le flux d'air quand le tube est déconnecté et le rétabli lors de la reconnexion.
Extrêmement flexibles et légers, ces raccords sont destinés à des applications pour lesqeulles le poids est un facteur clé.
Enfin, la majorité des matériaux utilisés pour la fabrication sont aisément recyclables.
Les modèles "Raccords STOP" sont constitués d'un clapet anti-retour qui coupe le flux d'air quand le tube est déconnecté et le rétabli lors de la reconnexion.
1-16/27 résultats
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Diamètre | ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16. |
Raccordement | Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP ) |
Température | -20° ÷ 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé ) |
Tube utilisé | PA 6, 11, 12 - PE - PU |
Fluide | Air comprimé ( pour tout autre fluide, consulter nos techniciens ) |
Matériaux | Modèle standard : Corps en technopolymère, insert en laiton; griffre est laiton nickelé; Joints en NBR Modèle avec clapet anti-retour : Corps en technopolymère, Insert et griffe laiton nickelé; Clapet en laiton non nickelé; ressort en inox; joints NBR |
Pression de service | modèle standard : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube ) modèle avec clapet anti-retour : 0 ÷ 16 bar |
1-16/19 résultats