text.skipToContent text.skipToNavigation
Série BPA

Série BPA

Tailles: 40, 63, 100
Ce surpresseur, dont le rapport est de 2:1, augmente la pression de sortie jusqu’à 20 bars. Il fonctionne automatiquement lorsque cela est nécessaire pour générer une augmentation constante de la pression. 
Sa conception mécanique garantit une installation rapide et facile, minimise la production 
de chaleur et améliore la sécurité de la machine. 
Deux versions sont disponibles, avec ou sans régulateur intégré qui permet d’ajuster la pression de sortie souhaitée et de gérer efficacement la consommation d’énergie. Grâce à sa conception compacte et fonctionnelle et à ses temps de remplissage rapides, la série BPA est idéale pour les applications où la haute pression n’est nécessaire qu’à des points précis du circuit pneumatique, comme dans le travail du bois, le traitement du marbre et du verre ou dans les machines d’essai et d’assemblage.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Tailles 40 63 100
Multiplication Ratio (Pout:Pin) 2:1 2:1 2:1
Pression d'entrée 2-10 bar 2-8 bar 2-8 bar
Température de fonctionnement 0-50 °C 0-50 °C 0-50 °C
Position de montage au choix au choix au choix
Débit nominal (Pin = Pout = 5 bar) 250 l/min ANR 700 l/min ANR 1200 l/min ANR
Raccordement pneumatique G1/4” G3/8” G1/2”
Poids (version standard) 0,85 Kg 3,00 Kg 5,90 Kg
Poids (version avec régulateur) 1,06 Kg 3.21 Kg 6,11 Kg
Matériaux Corps en AL moulé sous pression - Tige en acier inoxydable - Joints NBR
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
BPA - 040 - R1
BPA SÉRIE
040 TAILLES
40
63
100
R1 REGULATEUR
= sans régulateur - MP01
R1 = avec régulateur (P.IN 2-8bar - P.OUT 0-10bar) - MP02
R2 = avec régulateur (P.IN 2-10bar - P.OUT 0-16bar) - MP02
We think you are in United States.
Update your location?