text.skipToContent text.skipToNavigation
Série DRCS

Série DRCS

Drivers taille unique, entièrement digital
Les drivers Série DRCS, compacts et optimisés dans un format unique, ont été spécialement configurés pour les moteurs Pas à Pas Camozzi petites et moyennes tailles. Ils sont capables de contrôler des moteurs Pas à Pas avec deux phases et une alimentation micro pas. Ils sont capables de calculer la fréquence normale de résonnance du moteur et d'optimiser son pilotage. L'utilisation de la technique de micro pas ( jusqu'à 1/16 de pas ) rend possible le pilotage d'un courant presque sinusoïdale tout en réduisant considérablement la résonance naturelle du moteur lui-même. La possibilité de 8 entrées autorise le réalisation d'une table de 256 commandes, pour lesquelles il est possible de régler la position, la vitesse, l'accélération et la décélération.

Chaque commande peut-être absolue ou relative. De plus, il est possible de contrôler le pilotage en fréquence en utilisant les commandes de pas et de direction. La fréquence définie la vitesse alors que, le nombre de pas définie la position. Les drivers Série DRCS sont équipés du protocole de terrain CANopen CiA301 et CiA402 au moyen desquels il est possible d'exécuter des commandes pour le contrôle de mouvement et l'intégration pour la surveillance de l'état du driver. Pour configurer le driver des connexions câblés ( USB 2.0 ) ou sans fil (selon standards Bluetooth; BL-BLE) sont utilisables. Grâce à un système innovant qui reprend les avantages de la technologie NFC, il est possible d'extraire des données de production et de statistiques sur l'utilisation du driver du fait que, ces paramètres deviennent essentiel dans l'approche de l'industrie 4.0.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
TENSION D’ALIMENTATION
Logique 18 ÷ 32 V DC
Puissance 24 ÷ 60 V DC
INTENSITE
Intensité 0,1 ÷ 5 A
Courant de maintien Réduction automatique du courant de maintien avec le moteur en mode stop.
Cette fonction peut être réglée selon le courant de maintien ou son délai
AMBIANCE
Température de fonctionnement 0 ÷ 40°C ( jusqu’à 55° avec ventilation forçée )
Température de stockage -20°C ÷ 70°C
Humidité 0 ÷ 90%
Altitude < 1000 mètres
Vibrations 1G (10 à 500 Hz)
Protection Surtension, tension mini, surchauffe,
court-circuit ou mise à la terre du moteur
Méthode de contrôle 4 états PWM 20kHz
Type d'amplification Double pont en H, 4 quadrants
Codeur de contrôle de position 100 à 5000 impulsions différentielles / révolutions
I/O DIGITALES
Contrôle du signal d'entrée 12 opto-isolées 24 V DC
Contrôle du signal de sortie 6 opto-isolées
Contrôle de l'impulsion d'entrée Entrée pas et fréquence maxi de direction 10kHz
Contrôle du signal de sortie Frein électromécanique courant max 1A
Interface de communication
USB USB 2.0
Bluetooth BL et standard BLE
RFID avec dispositif NFC
CANopen CiA 301 et CiA 402 (mode de position interpolé)
Emulation micro-pas Haute résolution au moyen du micro pas et synchronisation détaillée.
Réduction des oscillations et vibrations de résonance.
Anti-Resonance Activation du système d'oscillation de manière à réduire les vibrations et obtenir un mouvement doux, un contrôle de la vitesse, et une réduction du temps d'oscillation.
Etat LED Led verte : prêt
Configuration Digitale grâce au logiciel de configuration Camozzi QSet
Méthodes de contrôle Entrées digitales
Fréquence
CANopen
MEMOIRE
Mémoire données de rétention Flash
Cofiguration mémoire de secours des données E²prom
Weight 0,46 kg
Plein écran
Votre configuration
EXEMPLE DE CODIFICATION
DRCS - A05 - 8 - D - 0 - A
DRCS SERIE
A05 TAILLE A LA VALEUR DE COURANT MAX :
A05 = 5 A
8 ALIMENTATION :
8 = 48 V DC
D COMMUNICATION:
D = I/O digitales et fréquence d'impulsion
C = CANopen, I/O digitales et fréquence d'impulsion
0 RETOUR:
0 = Retour
A VERSIONS:
A = standard
B = Bluetooth BL-BLE

Driver Série DRCS



Mod. Courrant Max. Alimentation logique Alimentation Communication Variantes
DRCS-A05-8-D-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/0 digitales et fréquence d'impulsions standard
DRCS-A05-8-C-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/0 digitales et fréquence d'impulsions standard
DRCS-A05-8-D-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/0 digitales et fréquence d'impulsions WLAN BL-BLE
DRCS-A05-8-C-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/0 digitales et fréquence d'impulsions WLAN BL-BLE


We think you are in United States.
Update your location?